피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
2901538 - RAD-AO4-IFS
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Control, Process Control System (PCS)
Field bus, decentralized peripheral
Field bus, decentralized peripheral - analogue I/O module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/24/26/01/2901538.prj},{NB=2901538},{MANUID=2901538},{BAF016=17.6},{BAA020=113.020},{BAB577=113.600},{AAF040=0.175},{AAB907=0},{AAB908=0},{AAC023=0},{AAC024=0},{AAO502=0},{AAP342=0},{AAO494=0},{AAO495=0},{AAO496=0},{AAO500=0},{AAO501=0},{AAO503=0},{AAO507=0},{AAO505=0},{AAP341=0},{AAO663=4046356609166},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85177900},{AAO676=2901538},{DESCSHORT=I/O extension module},{DESCLONG=Radioline - I/O extension module, 4 analog current or voltage outputs (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)},{MANUTYPEDESC=RAD-AO4-IFS},{PREVIEW=../../../_pool_/60/96/52005_2000_int_04.png},{BAD854=Invalid},{AAM480=without},{INTNO=4046356609166}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAD854
Category safety pursuant to EN 954-1
ⁿ/ₐ
AAM480
transmission standard
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
AAM479
supported protocol
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAB577
depth
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
BAC078
Supply voltage type
ⁿ/ₐ
AAB907
max. supply voltage with AC 50 Hz
[V]
AAB908
max. supply voltage with AC 60 Hz
[V]
AAC023
min. supply voltage with AC 50 Hz
[V]
AAC024
min. supply voltage with AC 60 Hz
[V]
BAD722
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
AAO382
safety integrity level (SIL)
ⁿ/ₐ
AAO502
Number of HW interfaces serial RS485
ⁿ/ₐ
AAP342
Number of analog outputs
ⁿ/ₐ
AAO494
Number of HW interfaces Industrial Ethernet
ⁿ/ₐ
AAO495
Number of HW interfaces parallel
ⁿ/ₐ
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
ⁿ/ₐ
AAO500
Number of HW interfaces serial RS232
ⁿ/ₐ
AAO501
Number of HW interfaces serial RS422
ⁿ/ₐ
AAO503
Number of HW interfaces serial TTY
ⁿ/ₐ
AAO507
Number of HW interfaces, other
ⁿ/ₐ
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
ⁿ/ₐ
AAP341
Number of analog inputs
ⁿ/ₐ
BAD087
Corresponding operating medium (Ex ia)
ⁿ/ₐ
BAD088
Corresponding operating medium (Ex ib)
ⁿ/ₐ
BAD100
Output, voltage present
ⁿ/ₐ
BAD101
Output, current present
ⁿ/ₐ
BAD102
Input, voltage present
ⁿ/ₐ
BAD103
Input, current present
ⁿ/ₐ
BAD104
Input, thermoelement present
ⁿ/ₐ
BAD105
Input, resistance present
ⁿ/ₐ
BAD106
Input, resistance thermometer present
ⁿ/ₐ
BAD293
Front installation possible
ⁿ/ₐ
BAD296
Rack-assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD347
Field bus connection possible via separate bus couplers
ⁿ/ₐ
BAD484
Output signal can be configured
ⁿ/ₐ
BAD519
Input signal can be configured
ⁿ/ₐ
BAD669
System components present
ⁿ/ₐ
AAB728
IO-link master present
ⁿ/ₐ
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
ⁿ/ₐ
AAM486
analog inputs, configurable
ⁿ/ₐ
AAM487
analog outputs, configurable
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 2901538
2901538
I/O extension module
Radioline - I/O extension...
RAD-AO4-IFS
Invalid
without
4046356609166
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
IP20
other bus systems
17.6
113.020
113.600
0.175
DC
0
0
0
0
No
Without
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
4046356609166
I/O extension module
Radioline - I/O extension...
RAD-AO4-IFS
4063151
1
1
1
1
85177900
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성