28B-2 (44,45 x 30,99 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/co28b_2.prj},{NB=CD15026},{CODE=CD15026},{P=44.45},{W=30.99},{DR=27.94},{R=44},{C=5},{L=28.8},{H2=88.4},{Z=26},{DE=387.0},{DP=368.77},{D=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CD15008
CD15008
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
8
132.0
116.15
25
CD15009
CD15009
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
9
148.4
129.96
25
CD15010
CD15010
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
10
162.3
143.85
25
CD15011
CD15011
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
11
176.3
157.77
25
CD15012
CD15012
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
12
189.3
171.74
25
CD15013
CD15013
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
13
204.2
185.75
25
CD15014
CD15014
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
14
218.2
199.76
25
CD15015
CD15015
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
15
232.3
213.79
25
CD15016
CD15016
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
16
246.3
227.84
30
CD15017
CD15017
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
17
260.0
241.90
30
CD15018
CD15018
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
18
274.0
255.98
30
CD15019
CD15019
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
19
289.0
270.06
30
CD15020
CD15020
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
20
303.0
284.15
30
CD15021
CD15021
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
21
317.0
298.24
30
CD15022
CD15022
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
22
331.0
312.34
30
CD15023
CD15023
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
23
345.0
326.44
30
CD15024
CD15024
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
24
359.0
340.55
30
CD15025
CD15025
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
25
373.0
354.66
30
CD15026
CD15026
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
26
387.0
368.77
30
CD15027
CD15027
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
27
401.0
382.88
30
CD15028
CD15028
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
28
416.0
397.00
30
CD15029
CD15029
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
29
430.0
411.12
30
CD15030
CD15030
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
30
444.0
425.24
30
CD15031
CD15031
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
31
458.0
439.37
30
CD15032
CD15032
44.45
30.99
27.94
44
5
28.8
88.4
32
472.0
453.49
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성