피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
2899680000 - WIL-EXXXX-RXSS-5700-1400-M8XX
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Lighting installation, device
Light medium
LED-module
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/11/06/35/2899680000.prj},{NB=2899680000},{MANUID=2899680000},{ABE741=1412.500},{ABE743=1412.500},{BAA018=35},{BAA020=35},{BAA216=2429},{BAB987=120},{BAC534=33.900},{BAF016=1400},{AAF040=0.795},{AAD931=94054239},{AAO676=2899680000},{AAO663=4064675906735},{PREVIEW=../../../../_pool_/2d/db/28996800009999.png},{MANUTYPEDESC=WIL-EXXXX-RXSS-5700-1400-M8XX},{DESCSHORT=LED module, 5700K, White, 2429 lm, Pin connector},{DESCLONG=The LED module has a higher energy efficiency and service life than a fluorescent lamp and is suitable for harsh environmental conditions (shock and vibration, wide temperature range).},{GTIN=4064675906735},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAF799=cool >5300 K},{BAA469=DC},{BAG975=IP54},{URL=URL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAF799
color of light (according to norm)
ⁿ/ₐ
ABE741
max. operating current
[mA]
ABE743
min. operating current
[mA]
BAA018
length
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAA216
Light flux
[lm]
BAA469
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAB987
emission angle
[°]
BAC534
Lamp performance
[W]
BAF016
width
[mm]
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 2899680000
2899680000
WIL-EXXXX-RXSS-5700-1400-...
LED module, 5700K, White,...
The LED module has a high...
4064675906735
Weidmueller Group
cool >5300 K
1412.500
1412.500
35
35
2429
DC
120
33.900
1400
IP54
0.795
94054239
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2899300000 - WIL-LXXXX-RXSS-5700-1040-M12D-X0
Weidmüller
22.01.2024
2899610000 - WIL-EXXXX-RXSS-5700-X280-M8XX
Weidmüller
22.01.2024
2899580000 - WIL-LRGBW-RHPS-XXXX-X610SX-M12X-X0
Weidmüller
22.01.2024
2899530000 - WIL-LRGBW-RXSS-XXXX-X365SX-M12X-X0
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성