2882 Z
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2882_z.prj},{NB=2882 Z.010},{SHA256=pc7X8AntEGqIW0uwAio0QfcysqKdv2E+DAxzv22oiVU=},{INAME=2882_Z_010000_gen},{NAME=2882_Z_010000_gen},{DOC=2882_z/2882_z_010000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2882 Z.010},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL01001015},{J8=FEC, FDR},{A1=10.00},{B2=13.000},{B3=32.00},{B5=72.00},{B71=13.000},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=0100},{C3=10.00},{C31=h5},{F1=R},{F21=3},{F3=R},{H11=HF},{H22=1.2},{DXF=2882_z/2882_z_010000.dxf},{XML=2882_z/2882_z_010000.xml},{CSV=2882_z/2882_z_010000.csv},{STP=2882_z/2882_z_010000_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
2882 Z.006
DIN4000-82
2882 Z.006
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL00600115
FEC, FDR
6.00
8.000
21.00
57.00
8.000
ZYL
1
60
6.00
h5
R
3
R
HF
1.2
2882 Z.008
DIN4000-82
2882 Z.008
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL00801015
FEC, FDR
8.00
10.000
27.00
63.00
10.000
ZYL
10
0080
8.00
h5
R
3
R
HF
1.2
2882 Z.010
DIN4000-82
2882 Z.010
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL01001015
FEC, FDR
10.00
13.000
32.00
72.00
13.000
ZYL
10
0100
10.00
h5
R
3
R
HF
1.2
2882 Z.012
DIN4000-82
2882 Z.012
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL01201015
FEC, FDR
12.00
15.000
38.00
83.00
15.000
ZYL
10
0120
12.00
h5
R
4
R
HF
1.2
2882 Z.016
DIN4000-82
2882 Z.016
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL01601015
FEC, FDR
16.00
20.000
48.00
96.00
20.000
ZYL
10
0160
16.00
h5
R
4
R
HF
1.2
2882 Z.020
DIN4000-82
2882 Z.020
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL02001015
FEC, FDR
20.00
25.000
60.00
110.00
25.000
ZYL
10
0200
20.00
h5
R
4
R
HF
1.2
2882 Z.0250
DIN4000-82
2882 Z.0250
Schaftfräser
F
1
HM
WN
ZYL63501035
FEC, FDR
6.35
9.525
22.25
57.15
9.525
ZYL
10
6350
6.35
h5
R
3
R
HF
1.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성