카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
286-556 - Relay module relay with 4 make contacts (4A) AC 230 V
WAGO
PG 06 - Electronics
Series 286
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg06/serie286/0286-0556_0999-0962.prj},{NB=286-556},{BESTNR=286-556},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=71.10},{BREITE=25.00},{TIEFE=52.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=40.300},{BEMERKUNGEN=Un AC 230 V | In 16.2 mA},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/286-556},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/286-556}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2015. 8. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
858-508 - Socket with industrial relay 4 changeover contacts AC 230 V
WAGO
14.07.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
858-508 - Socket with industrial relay 4 changeover contacts AC 230 V
WAGO
14.07.2023
286-564 - Relay module relay with 1 make contact (1A) DC 24 V
WAGO
14.07.2023
286-568 - Relay module relay with 1 break contact (1r) AC 24 V
WAGO
14.07.2023
286-567 - Relay module relay with 1 make contact (1A) AC 230 V
WAGO
14.07.2023
286-570 - Relay module Latching relay with 1 break contact and 1 make conta...
WAGO
14.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성