피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
2821230000 - WIL-LWXXXX-4000D024-655SXX3.0BXXXXXXXX
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Lighting installation, device
Light medium
LED-module
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/11/06/35/2821230000.prj},{NB=2821230000},{MANUID=2821230000},{AAF803=126},{ABE741=0.920},{ABE743=0.920},{ABE837=24},{BAA018=40},{BAA020=8},{BAA216=2238},{BAB987=40},{BAC534=22.200},{BAF016=655},{AAF040=0.226},{AAD931=94054239},{AAO676=2821230000},{AAO663=4064675358671},{PREVIEW=../../../../_pool_/5d/16/25358800009999.png},{MANUTYPEDESC=WIL-LWXXXX-4000D024-655SXX3.0BXXXXXXXX},{DESCSHORT=LED module, 24 V DC ± 10%, 4000K, Neutral white, 2238 lm, Pre-assembled cable},{DESCLONG=The LED module has a higher energy efficiency and service life than a fluorescent lamp and is suitable for harsh environmental conditions (shock and vibration, wide temperature range).},{GTIN=4064675358671},{MANUNAME=Weidmueller Group}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAF799
color of light (according to norm)
ⁿ/ₐ
AAF803
number of LEDs
ⁿ/ₐ
AAF804
suitable for matrix information boards
ⁿ/ₐ
ABE640
suitable for constant current
ⁿ/ₐ
ABE641
suitable for constant voltage
ⁿ/ₐ
ABE648
suitable for general lighting
ⁿ/ₐ
ABE741
max. operating current
[mA]
ABE743
min. operating current
[mA]
ABE837
max. lamp voltage
[V]
BAA018
length
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAA216
Light flux
[lm]
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAA469
Voltage type
ⁿ/ₐ
BAB987
emission angle
[°]
BAC534
Lamp performance
[W]
BAD721
suitable for rail traffic
ⁿ/ₐ
BAD729
suitable for traffic lights
ⁿ/ₐ
BAD732
suitable for variable message signs
ⁿ/ₐ
BAD776
External cut-in unit required
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 2821230000
2821230000
WIL-LWXXXX-4000D024-655SX...
LED module, 24 V DC ± 10%...
The LED module has a high...
4064675358671
Weidmueller Group
neutral 3300-5300 K
126
No
No
No
No
0.920
0.920
24
40
8
2238
silver gray
DC
40
22.200
No
No
No
No
655
IP67
0.226
94054239
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성