피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
2747540000 - FFP D1/20H S1 B TY
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
PCB connection technology
Plug-in PCB connection technology
PCB connector (conductor connection)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/46/02/02/2747540000.prj},{NB=2747540000},{MANUID=2747540000},{AAF726=2.500},{AAT080=20},{AAZ327=1.270},{AAZ328=1.270},{AAZ360=-55},{AAZ361=125},{BAA020=14.050},{BAB577=5.600},{BAF016=20.480},{AAF040=0.002},{AAD931=85366990},{AAO676=2747540000},{AAO663=4050118895964},{PREVIEW=../../../../_pool_/d7/83/2747540000_iso_top.png},{MANUTYPEDESC=FFP D1/20H S1 B TY},{DESCSHORT=PCB plug-in connector (wire connection) 1.27 mm, Number of poles: 20, Insulation displacement connection (IDC)},{DESCLONG=Pluggable PCB connection with innovative connection technology for safe and intuitive handling.},{GTIN=4050118895964},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB373=Snap-lock fitting},{AAB754=Socket},{AAC207=Copper},{AAP798=CURUS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB373
Type of interlock
ⁿ/ₐ
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAZ327
Grid dimensions 1
[mm]
AAZ328
Grid dimensions 2
[mm]
AAZ335
Locking system
ⁿ/ₐ
AAZ360
lower limit temperature
[°C]
AAZ361
upper limit temperature
[°C]
BAA020
height
[mm]
BAA097
color of housing
ⁿ/ₐ
BAB577
depth
[mm]
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC487
material of insulation
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 2747540000
2747540000
FFP D1/20H S1 B TY
PCB plug-in connector (wi...
Pluggable PCB connection ...
4050118895964
Weidmueller Group
Snap-lock fitting
Socket
Copper
2.500
CURUS
20
1.270
1.270
Engagement catches
-55
125
14.050
black
5.600
V0
Liquid crystal polymer
20.480
0.002
85366990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성