피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
2695
Molex
Crimp Housings
2.54mm
KK 254
Powered by
CAD모델 선택
{molex/crimp_housings/2_54mm/kk_254/2695.prj},{NB=22012137},{SHA256=tWnBts4cuYIGMNbfmUAWgyDSCWNS6Yb8PE2T+ewkIIg=},{INAME=00041__022012137},{PN=22012137},{DESC=KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp, 13 Circuits, Natural},{CIRCUITS=13},{CURRENT=Contact Molex},{GENDER=Receptacle},{ROWS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
ROWS
Number of Rows
ⁿ/ₐ
22012021
22012021
KK 254 Crimp Housing, 2 C...
2
Contact Molex
Receptacle
1
22012027
22012027
KK 254 Crimp Housing, Fri...
2
Contact Molex
Receptacle
1
22012031
22012031
KK 254 Crimp Housing, 3 C...
3
Contact Molex
Receptacle
1
22012037
22012037
KK 254 Crimp Housing, Fri...
3
Contact Molex
Receptacle
1
22012041
22012041
KK 254 Crimp Housing, 4 C...
4
Contact Molex
Receptacle
1
22012047
22012047
KK 254 Crimp Housing, Fri...
4
Contact Molex
Receptacle
1
22012051
22012051
KK 254 Crimp Housing, 5 C...
5
Contact Molex
Receptacle
1
22012057
22012057
KK 254 Crimp Housing, Fri...
5
Contact Molex
Receptacle
1
22012061
22012061
KK 254 Crimp Housing, 6 C...
6
Contact Molex
Receptacle
1
22012067
22012067
KK 254 Crimp Housing, Fri...
6
Contact Molex
Receptacle
1
22012071
22012071
KK 254 Crimp Housing, 7 C...
7
Contact Molex
Receptacle
1
22012077
22012077
KK 254 Crimp Housing, Fri...
7
Contact Molex
Receptacle
1
22012087
22012087
KK 254 Crimp Housing, Fri...
8
Contact Molex
Receptacle
1
22012091
22012091
KK 254 Crimp Housing, 9 C...
9
Contact Molex
Receptacle
1
22012097
22012097
KK 254 Crimp Housing, Fri...
9
Contact Molex
Receptacle
1
22012101
22012101
KK 254 Crimp Housing, 10 ...
10
Contact Molex
Receptacle
1
22012107
22012107
KK 254 Crimp Housing, Fri...
10
Contact Molex
Receptacle
1
22012111
22012111
KK 254 Crimp Housing, 11 ...
11
Contact Molex
Receptacle
1
22012117
22012117
KK 254 Crimp Housing, Fri...
11
Contact Molex
Receptacle
1
22012121
22012121
KK 254 Crimp Housing, 12 ...
12
Contact Molex
Receptacle
1
22012127
22012127
KK 254 Crimp Housing, Fri...
12
Contact Molex
Receptacle
1
22012131
22012131
KK 254 Crimp Housing, 13 ...
13
Contact Molex
Receptacle
1
22012137
22012137
KK 254 Crimp Housing, Fri...
13
Contact Molex
Receptacle
1
22012141
22012141
KK 254 Crimp Housing, 14 ...
14
Contact Molex
Receptacle
1
22012147
22012147
KK 254 Crimp Housing, Fri...
14
Contact Molex
Receptacle
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성