카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
2602 PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
2600 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series2600_pcx/2602_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-24041_DL-A},{MN=2602},{PRIM=131},{SEC=265-56C},{RATIO=50/1},{AS=DL-A},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=2},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.500},{OT=Hollow Bore},{CD=2.626},{CD1=1.334},{A=4.360},{A1=2.635},{B=1.874},{B1=1.186},{D=2.938},{D1=1.562},{E=6.577},{F=1.670},{G=0.500},{H=1.760},{I=3.820},{J=1/8 x 1/16},{K=1.500},{S=5.930},{T=2.965},{T1=1.560},{Q1=7.200},{Q2=4.500},{WTL=0},{AX=3.687},{PPATH=parts/2602_pcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
[인치]
K
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
T1
[인치]
U
[인치]
X
X Keyway
[인치]
Y
ⁿ/ₐ
Q1
[인치]
Q2
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
0230-24041_DL-A
0230-24041_DL-A
2602
131
265-56C
WR
N/A
1.000
2602 50/1 WR 1.000
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Shaft
0.500
Hollow Bore
2.626
1.334
4.360
2.635
1.874
1.186
2.938
1.562
6.577
1.670
0.500
1.760
3.820
1/8 x 1/16
1.500
5.930
2.965
1.560
1.00125
1/4 x 1/8
5/16NC x 1/2
7.200
4.500
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성