您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
25A semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.25
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_25/un_finished_sprocket_steel/a_type/25a_semi_f.prj},{NB=KANA25A30D10__PCD0(H 7 N/A 0/+0.1 0 N/A)},{TYPE=25A},{NOT=30},{NOTX=30.000},{DP=60.75},{DO=64},{T=2.8},{DR=3.300},{MAT=None},{MATC=},{SD=10.0},{SDMIN=10.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{NOH=},{TOH=N/A},{HD=0.0},{HDAS= 'H', 'H', 'D', 'D', 'E', 'E', 'F', 'F', 'G', 'G', 'Js', 'Js', 'K' , 'K', 'M', 'M', 'N', 'N'},{HDAC=$HDACALG.},{HDAV=0/+0.1},{TD=N/A},{PCD=0.0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SDAV
内径公差
[μm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA25A10D7
25A
10
20.55
17.25
17.25
23
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A12D8
25A
12
24.53
21.23
21.23
28
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A13D8
25A
13
26.53
23.23
23.04
30
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A14D8
25A
14
28.54
25.24
25.24
32
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A15D8
25A
15
30.54
27.24
27.07
34
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A16D10
25A
16
32.55
29.25
29.25
36
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A17D10
25A
17
34.56
31.26
31.11
38
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A18D10
25A
18
36.57
33.27
33.27
40
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A20D10
25A
20
40.59
37.29
37.29
44
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A24D10
25A
24
48.65
45.35
45.35
52
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A25D10
25A
25
50.66
47.36
47.26
54
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A27D10
25A
27
54.70
51.40
51.31
58
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A28D10
25A
28
56.71
53.41
53.41
60
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A29D10
25A
29
58.73
55.43
55.34
62
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A30D10
25A
30
60.75
57.45
57.45
64
2.8
无
0/+15
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A32D11
25A
32
64.78
61.48
61.48
68
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A33D11
25A
33
66.80
63.50
63.42
70
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A35D11
25A
35
70.84
67.54
67.47
74
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A36D11
25A
36
72.86
69.56
69.56
76
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A37D11
25A
37
74.88
71.58
71.51
78
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A38D11
25A
38
76.90
73.60
73.60
80
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A40D11
25A
40
80.93
77.63
77.63
84
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A42D12
25A
42
84.97
81.67
81.67
89
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A45D12
25A
45
91.03
87.73
87.67
95
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA25A50D12
25A
50
101.13
97.83
97.83
105
2.8
无
0/+18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
25A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K25B - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
KANAローラチェーン
KANA (片山链条株式会社)
29.06.2023
KCM Standard Chain
KANA (片山链条株式会社)
05.07.2023
FBN25B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
FBN80B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
60SD - 键・螺纹孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK100-2B/NK100-2C - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
410A_semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
40A_semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
35A_semiF - 安装孔加工
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
140A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS25B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
K25B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表