2545
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2545.prj},{NB=2545.006},{SHA256=nNgs9+z99zVf6cxkrCZKb3XsKIZC0np/HgTqZCYGolk=},{INAME=2545_006000_gen},{NAME=2545_006000_gen},{DOC=2545/2545_006000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2545.006},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=DIN 6527},{J11=L},{J6=ZYL00601005},{J8=FEC, FDR},{A1=6},{B2=13},{B3=21},{B5=57},{B71=13},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=60},{C3=6},{C31=h6},{F1=R},{F21=3},{F3=R},{H11=HF},{H22=0},{DXF=2545/2545_006000.dxf},{XML=2545/2545_006000.xml},{CSV=2545/2545_006000.csv},{STP=2545/2545_006000_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J11
Standard Code Letter
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
2545.002
DIN4000-82
2545.002
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL00601005
FEC, FDR
2
6
21
57
6
ZYL
10
60
6
h6
R
2
R
HF
0
2545.003
DIN4000-82
2545.003
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL00601005
FEC, FDR
3
7
21
57
7
ZYL
10
60
6
h6
R
2
R
HF
0
2545.004
DIN4000-82
2545.004
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL00601005
FEC, FDR
4
8
21
57
8
ZYL
10
60
6
h6
R
2
R
HF
0
2545.005
DIN4000-82
2545.005
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL00601005
FEC, FDR
5
10
21
57
10
ZYL
10
60
6
h6
R
2
R
HF
0
2545.006
DIN4000-82
2545.006
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL00601005
FEC, FDR
6
13
21
57
13
ZYL
10
60
6
h6
R
3
R
HF
0
2545.008
DIN4000-82
2545.008
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL00801005
FEC, FDR
8
19
27
63
19
ZYL
10
0080
8
h6
R
3
R
HF
0
2545.010
DIN4000-82
2545.010
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL01001005
FEC, FDR
10
22
32
72
22
ZYL
10
0100
10
h6
R
3
R
HF
0
2545.012
DIN4000-82
2545.012
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL01201005
FEC, FDR
12
26
38
83
26
ZYL
10
0120
12
h6
R
3
R
HF
0
2545.016
DIN4000-82
2545.016
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL01601005
FEC, FDR
16
32
44
92
32
ZYL
10
0160
16
h6
R
3
R
HF
0
2545.020
DIN4000-82
2545.020
Schaftfräser
F
1
HM
DIN 6527
L
ZYL02001005
FEC, FDR
20
38
54
104
38
ZYL
10
0200
20
h6
R
3
R
HF
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성