카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2528 - Sealing nippel extensions
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Elements for heating & cooling
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/elements_for_heating_and_cooling/2528.prj},{NB=2528 - 13 x 150},{DD6=14},{DD3=9},{L8=15.5},{T=12},{SW=22},{DD5=M16x1.5},{TYP=13},{L1=150},{M=16.000},{P=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
DD6
d6
[mm]
DD3
d3
[mm]
L8
[mm]
T
[mm]
SW
[mm]
DD5
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
[mm]
L1
[mm]
2528 - 9 x 120
10
6
15.5
12
17
M14x1.5
9
120
2528 - 9 x 240
10
6
15.5
12
17
M14x1.5
9
240
2528 - 13 x 150
14
9
15.5
12
22
M16x1.5
13
150
2528 - 13 x 300
14
9
15.5
12
22
M16x1.5
13
300
2528 - 19 x 500
21
13
21.0
16
30
M24x1.5
19
500
2528 - 19 x 800
21
13
21.0
16
30
M24x1.5
19
800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성