카탈로그: Kern
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kern
2521 - Connection nippels
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Elements for heating & cooling
Powered by
CAD모델 선택
{kern/moulds/elements_for_heating_and_cooling/2521.prj},{NB=2521 - 9},{DD1=M12 x 1},{L1=32},{L2=6},{SW=14},{DD5=9},{DD2=6},{M=12},{P=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
DD1
d1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
DD5
d5
[mm]
DD2
d2
[mm]
2521 - 9
M12 x 1
32
6
14
9
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성