카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-2830, 25-2831, 40-2832, 40-2833, 25-2835, 40-2836, 25-2837, 25-2838, 40-2839, 40-2840, 25-2841, 40-2842, 25-2830-Black, 25-2831-Black, 40-2832-Black, 40-2833-Black, 25-2835-Black, 40-2836-Black, 25-2837-Black, 25-2838-Black, 40-2839-Black, 40-2840-Black, 25-2841-Black, 40-2842-Black - Economy Lift-Off Hinges
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/25-2830_asmtab.prj},{NB=25-2830},{SERIES=25 Series},{TYPE=1},{MAT=Aluminum},{FIN=CL},{A=50.80},{B=25.40},{C=25.40},{D=13.49},{E=7.14},{F=12.70},{G=4.95},{H=4.75},{J=2.36},{K=1.98},{CAP=18},{R=9.67},{PPATH=25-2830_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
E Dia.
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
CAP
Capacity
[kg]
25-2830
25-2830
25 Series
Aluminum
50.80
25.40
25.40
13.49
7.14
12.70
4.95
4.75
2.36
1.98
12.70
18
40-2832
40-2832
40 Series
Aluminum
76.20
38.10
38.10
20.62
8.33
19.05
6.48
6.35
3.05
1.24
19.05
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성