24RCM300-2424DMQFK
Bel Fuse
Power Solutions
24rcm300_2424dmqfk
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/24rcm300_2424dmqfk/24rcm300_2424dmqfk.prj},{NB=24RCM300-2424DMQFK},{PN=24RCM300-2424DMQFK},{DESC=DC-DC Dual Output Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 24/-24VDC, 6.25A, Input 16.8-45VDC, Out OK, Interruption Time, Shutdown, ORing FET, Fuse Built-in, Pluggable Connectors},{POWER=300},{OV=24/-24},{OC=6,25},{VI=16.8-45},{OT=-40 to 70},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=188.6 x 116 x 38},{NO=2},{VOUT1=24},{VOUT2=24},{AFO=Out OK, Interruption Time, Shutdown, ORing FET, Fuse Built-in, Pluggable Connectors},{DEFAULTSORTATTR=47}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VI
Voltage Input
[VAC]
OT
Operating Temperature
[°C]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[mm]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
ⁿ/ₐ
VOUT2
Vout 2
[VDC]
AFO
Auxiliary functions and options
[VDC]
24RCM300-2424DMQFK
24RCM300-2424DMQFK
DC-DC Dual Output Rugged ...
300
24/-24
6,25
16.8-45
-40 to 70
Convection
Isolated
Chassis Mount
188.6 x 116 x 38
2
24
24
Out OK, Interruption Time...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성