24RCM300-2424DMQF
Bel Fuse
Power Solutions
24rcm300_2424dmqf
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/24rcm300_2424dmqf/24rcm300_2424dmqf.prj},{NB=24RCM300-2424DMQF},{PN=24RCM300-2424DMQF},{DESC=DC-DC Dual Output Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 24/-24VDC, 6.25A, Input 16.8-45VDC, Out OK, Interruption Time, Shutdown, ORing FET, Fuse Built-in},{POWER=300},{OV=24/-24},{OC=6,25},{VI=16.8-45},{OT=-40 to 70},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=188.6 x 116 x 38},{NO=2},{VOUT1=24},{VOUT2=24},{AFO=Out OK, Interruption Time, Shutdown, ORing FET, Fuse Built-in},{DEFAULTSORTATTR=44}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VI
Voltage Input
[VAC]
OT
Operating Temperature
[°C]
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[mm]
NO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
VOUT1
Vout 1
ⁿ/ₐ
VOUT2
Vout 2
[VDC]
AFO
Auxiliary functions and options
[VDC]
24RCM300-2424DMQF
24RCM300-2424DMQF
DC-DC Dual Output Rugged ...
300
24/-24
6,25
16.8-45
-40 to 70
Convection
Isolated
Chassis Mount
188.6 x 116 x 38
2
24
24
Out OK, Interruption Time...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성