피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2472.03./33. - Spring plunger, with spring loaded pin, with hexagon socket, standard spring force
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring plungers
with spring loaded pins
with hexagon socket
Standard spring force
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f09/f09_01/f09_01_02/f09_01_02_01/2472-03.prj},{NB=2472.03.008},{DOC=2472_03_pdf},{MAT=3},{D1=M8},{D2=3.800},{L=18.000},{S=2.000},{SW=4.000},{F1=16.000},{F2=33.000},{N=1.500},{T=1.400},{M=8.000},{ZTC=73181900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Bolt diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Stroke max.
[mm]
SW
[mm]
F1
Initial spring force
[N]
F2
Final spring force
[N]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2472.03.004
2472.03.004
M4
1.800
12.000
1.500
2.000
4.500
12.500
73181900
2472.03.005
2472.03.005
M5
2.400
14.000
2.000
2.500
5.000
13.000
73181900
2472.03.006
2472.03.006
M6
2.700
15.000
2.000
3.000
6.000
17.000
73181900
2472.03.008
2472.03.008
M8
3.800
18.000
2.000
4.000
16.000
33.000
73181900
2472.03.010
2472.03.010
M10
4.500
23.000
2.500
5.000
19.000
42.000
73181900
2472.03.012
2472.03.012
M12
6.000
26.000
3.500
6.000
22.000
57.000
73181900
2472.03.016
2472.03.016
M16
8.500
33.000
4.500
8.000
38.000
78.000
73181900
2472.03.020
2472.03.020
M20
10.000
43.000
6.500
10.000
39.000
81.000
73181900
2472.03.024
2472.03.024
M24
13.000
48.000
8.000
12.000
72.000
155.000
73181900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2472.04./34. - Spring plunger, with spring loaded pin, with hexagon socket,...
FIBRO
21.07.2023
2473.02. - Spring plunger, with spring loaded ball, straight version
FIBRO
21.07.2023
2471.03./33. - Spring plunger, with spring loaded ball, with hexagon socket...
FIBRO
21.07.2023
2471.05./35. - Spring plunger, with spring loaded ball, with slot, standard...
FIBRO
21.07.2023
2472.01./21./22./31. - Spring plunger, with spring loaded pin, with slot, s...
FIBRO
21.07.2023
K1404 - Magnets raw NdFeB, disc form
KIPP USA
21.05.2024
2471.04./34. - Spring plunger, with spring loaded ball, with hexagon socket...
FIBRO
21.07.2023
2472.05./35. - Spring plunger, with spring loaded pin, with slot, standard ...
FIBRO
21.07.2023
244.10. - Washer
FIBRO
08.05.2024
2198.32. - Ball bearing insert without collar
FIBRO
27.02.2024
2198.33. - Ball bearing insert with collar
FIBRO
27.02.2024
2450.10A. - Damper, light-duty
FIBRO
22.11.2023
2198.34. - Roller insert without collar
FIBRO
27.02.2024
2472.02. - Spring plunger, with spring loaded pin, with slot, increased spr...
FIBRO
21.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성