svenska
中文 (繁體)
English
2467750000 - SAI-M23PP-GSW-3/7
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Housing for circular connectors
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/02/24/2467750000.prj},{NB=2467750000},{MANUID=2467750000},{AAS491=3},{AAS492=7},{BAA039=125},{AAF040=0.099},{AAD931=85366990},{AAO676=2467750000},{AAO663=4050118482393},{PREVIEW=../../../../_pool_/b4/53/24677700009999.png},{MANUTYPEDESC=SAI-M23PP-GSW-3/7},{DESCSHORT=Housing (circular connector) M23, Copper-zinc alloy, nickel-plated, IP67, IP69K},{DESCLONG=Plug-in connectors offer a high number of mating cycles, high current-carrying capacity and high contact-density coupled with minimum dimensions.},{GTIN=4050118482393},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC108=IP67},{BAD993=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Empty enclosure},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=SAI-M23PP-GSW-3/7},{AAW338=Housing (circular connector)}
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
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAS491
External cable diameter, min.
[mm]
AAS492
External cable diameter, max.
[mm]
BAA039
max. ambient temperature
[°C]
BAD993
shielded
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 2467750000
2467750000
SAI-M23PP-GSW-3/7
Housing (circular connect...
Plug-in connectors offer ...
4050118482393
Weidmueller Group
IP67
3
7
125
Yes
0.099
85366990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성