피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24330. - Crank Handles
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24330. Crank Handles
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2433_2/eh_2433_2.prj},{NB=EH 24330.0436 Handkurbel},{BESTNR=24330.0436},{BESTNR1=2433.436},{AUS=Zink-Druckguss},{L=100},{S=12},{E=16.1},{D1=12.6},{D2=27},{D3=30},{H1=28},{H2=17},{H3=15},{ZG=23},{G=270},{L1=68.0},{L2=65.0},{D=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S
H11
[mm]
E
min.
[mm]
D1
max.
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
~
[mm]
H3
[mm]
ZG
Diam. of cylinder grip EH 24530.
[mm]
G
Weight
[g]
EH 24330.0420 Crank Handl...
24330.0420
zinc die-cast
50
8
10.1
8.4
16
18
18
10
10
14
58
EH 24330.0422 Crank Handl...
24330.0422
zinc die-cast
64
10
13.1
10.5
19
22
20
11
12
18
97
EH 24330.0424 Crank Handl...
24330.0424
zinc die-cast
80
10
13.1
10.5
23
26
24
14
14
21
166
EH 24330.0436 Crank Handl...
24330.0436
zinc die-cast
100
12
16.1
12.6
27
30
28
17
15
23
270
EH 24330.0410 Crank Handl...
24330.0410
aluminium
80
10
13.1
10.5
23
26
24
14
14
21
97
EH 24330.0412 Crank Handl...
24330.0412
aluminium
100
12
16.1
12.6
27
30
28
17
15
23
161
EH 24330.0414 Crank Handl...
24330.0414
aluminium
125
14
18.1
14.7
32
35
34
22
18
26
251
EH 24330.0416 Crank Handl...
24330.0416
aluminium
160
17
22.2
17.9
35
39
38
26
18
26
280
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 24610. - Spoked Handwheels light metal / with keyway, with cylindrical h...
Halder
22.12.2022
EH 24330. - Crank Handles, precision casting Stainless Steel
Halder
22.12.2022
E215 - CRANK HANDLE WITH THREADED INSERT AND REVOLVING HANDLE
Boteco
16.11.2021
EH 23010. - Nuts for T-slots, DIN 508
Halder
22.12.2022
Profile mk 2040.38 - Aluminium Construction Profiles Series 40
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
DD51 - ELESA-Digital position indicators direct drive
Elesa
11.06.2024
EH 22700. - Ball-Ended Thrust Screws, headed, ball protected against rotati...
Halder
22.12.2022
EH 22700. - Ball-Ended Thrust Screws, headless, ball protected against rota...
Halder
22.12.2022
Profile mk 2040.75 - Aluminium Construction Profiles Series 40
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
EH 24730. - Grub Screws with Palm Grip
Halder
22.12.2022
EH 22110. - Index Plungers compact with hexagon collar and locking
Halder
14.03.2024
EH 24330. - with rotating machine handle
Halder
22.12.2022
EH 23111. - Positioning Clamping Pins
Halder
22.12.2022
EH 22800. - Positioning Sensors, pneumatic / high
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성