241 6 20 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
241-6-20
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/241_6_20/241_6_20.prj},{NB=241-6-20},{PN=241-6-20},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation, 30VA Power, 115V Input},{POWERVA=30},{OS=20VCT},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.1 lbs (0.5 kg)},{LENGTH=3.25 in. (82.6 mm)},{WIDTH=1.74 in. (44.2 mm)},{HEIGHT=1.96 in. (49.8 mm)},{SHA256=D0e5DoueS5tWt8vJwm7en1w6MP6/lNSBS4fFIv6NUug=},{INAME=00098__2412d62dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
241-6-20
241-6-20
Split Bobbin Transformer ...
30
20VCT
115V
Chassis Mount
50/60Hz
1.1 lbs (0.5 kg)
3.25 in. (82.6 mm)
1.74 in. (44.2 mm)
1.96 in. (49.8 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
241_8_56l - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
241_7_48 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성