241 3 12 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
241-3-12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/241_3_12/241_3_12.prj},{NB=241-3-12},{PN=241-3-12},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation, 2.4VA Power, 115V Input},{POWERVA=2,4},{OS=12.6VCT},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.25 lbs (0.11 kg)},{LENGTH=2.07 in. (52.6 mm)},{WIDTH=1.17 in. (29.7 mm)},{HEIGHT=1.23 in. (31.2 mm)},{SHA256=Vuw8tw+vDBnWNNzI8F5UcJVSQGwbEOIWYLLctgJ18I8=},{INAME=00032__2412d32dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
241-3-12
241-3-12
Split Bobbin Transformer ...
2,4
12.6VCT
115V
Chassis Mount
50/60Hz
0.25 lbs (0.11 kg)
2.07 in. (52.6 mm)
1.17 in. (29.7 mm)
1.23 in. (31.2 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
A75 - 3 or 4-pole Contactors - AC Operated
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
Chassis Panel Mount Resistors - 2
TE Connectivity
26.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성