您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
5V-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
楔型皮带轮
5V
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/wedge_pulley/5v/5v3.prj},{NB=240-5V-3},{CN=240-5V-3},{DP=237.4},{DE=241},{DMAX=70},{DMIN=24},{D=-},{TYPE=10U},{DB=120},{L=70},{S1=9.6},{S2=-},{W=60.4},{H=25.5},{CADDATA=2405V3},{INERTIA=0.0815},{WEIGHT=13.1},{PRICE=16,2},{VERS=22}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DP
齿距径 dp
[mm]
DE
外径 de
[mm]
DMAX
最大轴孔径 dmax
[mm]
DMIN
最小轴孔径 dmin
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸 h 0~+3
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
112-5V-3
112-5V-3
109.4
113
45
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.00438
3.42
118-5V-3
118-5V-3
115.4
119
50
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.00551
3.85
125-5V-3
125-5V-3
122.4
126
50
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.00709
4.38
132-5V-3
132-5V-3
129.4
133
55
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.009
4.95
140-5V-3
140-5V-3
137.4
141
60
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.0116
5.64
150-5V-3
150-5V-3
147.4
151
65
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.0157
6.57
160-5V-3
160-5V-3
157.4
161
60
22
-
21U
100
65
14.6
10
60.4
25.5
0.0207
7.72
170-5V-3
170-5V-3
167.4
171
60
22
-
21U
100
65
14.6
10
60.4
25.5
0.0265
8.66
180-5V-3
180-5V-3
177.4
181
60
24
-
21U
100
70
14.6
5
60.4
25.5
0.0337
9.94
180-5V-3F
180-5V-3F
177.4
181
85
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.0343
9.77
190-5V-3
190-5V-3
187.4
191
60
24
-
21U
100
70
14.6
5
60.4
25.5
0.0429
11.3
190-5V-3F
190-5V-3F
187.4
191
90
21
-
31U
-
60.4
-
-
60.4
-
0.0433
11
200-5V-3
200-5V-3
197.4
201
60
24
-
21U
100
70
14.6
5
60.4
25.5
0.053
12.5
200-5V-3F
200-5V-3F
197.4
201
55
21
-
30U
100
60.4
-
-
60.4
25.5
0.04
8.85
210-5V-3
210-5V-3
207.4
211
55
24
-
20U
100
70
14.6
5
60.4
24.5
0.0469
9.75
212-5V-3
212-5V-3
209.4
213
55
24
-
20U
100
70
14.6
5
60.4
25.5
0.0496
10
212-5V-3F
212-5V-3F
209.4
213
55
21
-
30U
100
60.4
-
-
60.4
25.5
0.0488
9.46
220-5V-3
220-5V-3
217.4
221
70
24
-
10U
120
70
9.6
-
60.4
23.5
0.0601
11.9
224-5V-3
224-5V-3
221.4
225
70
24
-
10U
120
70
9.6
-
60.4
25.5
0.0649
12.2
230-5V-3
230-5V-3
227.4
231
70
24
-
10U
120
70
9.6
-
60.4
22.5
0.0658
12
236-5V-3
236-5V-3
233.4
237
70
24
-
10U
120
70
9.6
-
60.4
25.5
0.0771
12.9
240-5V-3
240-5V-3
237.4
241
70
24
-
10U
120
70
9.6
-
60.4
25.5
0.0815
13.1
250-5V-3
250-5V-3
247.4
251
70
24
-
10U
120
70
9.6
-
60.4
22.5
0.0935
13.7
260-5V-3
260-5V-3
257.4
261
75
24
-
10U
130
70
9.6
-
60.4
23
0.105
15.7
265-5V-3
265-5V-3
262.4
266
75
24
-
10U
130
70
9.6
-
60.4
25.5
0.118
15.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
5V-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
5V-4
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
3V-3
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSH-EL - 内六角超短头螺栓(钢制/化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KSM - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
A-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表