카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
23PSDCB - Standard rubber wheels, pressed steel discs, plain bore
Tellurerota
Industrial - Light duty
23 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, pressed steel discs
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie23/23wheels/23psd_cb.prj},{NB=231103},{COD=231103},{D=125},{F=37.5},{DD=15},{L=44},{SL=330},{RR=85},{LC=130},{W=0.51},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
231121
231121
80
25
12
39
260
60
65
0.17
231122
231122
100
30
12
44
300
75
80
0.28
231103
231103
125
37.5
15
44
330
85
130
0.51
231104
231104
140
37.5
15
44
340
95
150
0.64
231111
231111
150
40
15
44
350
100
170
0.73
231110
231110
160
40
20
58
370
120
180
1.00
231106
231106
200
50
20
58
410
140
230
1.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성