피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
2306566 - SUBCON-PLUS-CAN/AX
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector
D-Sub-Connector
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/44/03/02/2306566.prj},{NB=2306566},{MANUID=2306566},{BAF016=17},{BAA020=31.500},{BAB577=58.200},{AAT080=9},{AAO663=4017918962906},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{AAO676=2306566},{DESCSHORT=D-SUB bus connector},{DESCLONG=D-SUB connector, 9-pos. female connector, axial version with two cable entries, bus system: CAN, CANopen, SafetyBUS p; pin assignment: 2, 3, 7; screw connection terminal blocks},{MANUTYPEDESC=SUBCON-PLUS-CAN/AX},{PREVIEW=../../../_pool_/74/8f/35365_3000_int_04.png},{INTNO=4017918962906},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=3},{BAG975=IP40},{BAB392=UL Recognized, cUL Recognized},{AAB754=Socket},{AAO333=Clamp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAB577
depth
[mm]
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAO333
connection type of process connection
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 2306566
2306566
D-SUB bus connector
D-SUB connector, 9-pos. f...
SUBCON-PLUS-CAN/AX
4017918962906
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
IP40
17
31.500
UL Recognized, cUL Recogn...
58.200
9
Socket
Clamp
4017918962906
D-SUB bus connector
D-SUB connector, 9-pos. f...
SUBCON-PLUS-CAN/AX
4063151
1
1
1
1
85366990
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1423723 - HC-M-DSUB-09-UT-M
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Data module (1xHD-Sub 15, VGA)
HARTING
14.04.2022
2708999 - SUBCON-PLUS-CAN/SC2
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
747531-9
TE Connectivity
28.05.2020
1689051 - VS-09-BU-DSUB/CAN
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
【Discontinued Product】: VQC4000-F - Base Mounted Plug-in Manifold: D-sub Co...
SMC Corporation
14.08.2023
EPIC® MH D-SUB 9 Pins - MH Modular System Modules
LAPP
15.05.2024
EPIC® MH D-SUB 15 Pins - MH Modular System Modules
LAPP
15.05.2024
2708232 - SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
2744018 - SUBCON-PLUS 9/M
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
2708245 - SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
2744377 - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
2904467 - SUBCON-PLUS-M/AX 9
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
2761499 - SUBCON 9/F-SH
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성