您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
23040(SCM435 M6-M16) - 雙頭螺栓
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
雙頭螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/fully-threaded-bolts_stud-bolts/23040-0562.prj},{NB=23040.0562},{PN=23040.0562},{ROHS=YES},{MA=SCM435},{M=6},{L=50},{L1=30},{L2=15},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
23040.0562
23040.0562
YES
SCM435
6
50
23040.0563
23040.0563
YES
SCM435
6
63
23040.0564
23040.0564
YES
SCM435
6
80
23040.0582
23040.0582
YES
SCM435
8
63
23040.0583
23040.0583
YES
SCM435
8
100
23040.0584
23040.0584
YES
SCM435
8
160
23040.0602
23040.0602
YES
SCM435
10
80
23040.0603
23040.0603
YES
SCM435
10
100
23040.0604
23040.0604
YES
SCM435
10
125
23040.0605
23040.0605
YES
SCM435
10
160
23040.0606
23040.0606
YES
SCM435
10
200
23040.0622
23040.0622
YES
SCM435
12
63
23040.0623
23040.0623
YES
SCM435
12
80
23040.0624
23040.0624
YES
SCM435
12
100
23040.0625
23040.0625
YES
SCM435
12
125
23040.0626
23040.0626
YES
SCM435
12
160
23040.0627
23040.0627
YES
SCM435
12
200
23040.0662
23040.0662
YES
SCM435
16
80
23040.0664
23040.0664
YES
SCM435
16
125
23040.0665
23040.0665
YES
SCM435
16
160
23040.0666
23040.0666
YES
SCM435
16
200
23040.0667
23040.0667
YES
SCM435
16
250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LN05MW - Rectangular spring - Medium load spring · red
HEFA
14.06.2024
23040(SCM435 M6-M36) - 雙頭螺栓
TOHATSU伍全企業股份有限公司
24.01.2024
EH 24670. - Star Grips DIN 6336, plastic / with threaded bush
Halder
22.12.2022
HYQB - Mounting Bolts for HYQ/Without built-in magnet
SMC
10.11.2021
SSB-A - Stopper Bolt
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表