피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2301-MUFFE - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design threaded port connection G, NPT, RC
Buerkert
Products (A - Z)
2301
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2301/2301-muffe.prj},{NB=2301-MUFFE-DN25-GM86-90-070-0-8692},{PPATH=2301muffe.prj},{DN=25},{D=G 1},{LTA=GM86},{L=90.00},{ANTG=070},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=12},{KH=1.000},{SAA=N3},{NR=8},{LTACF=0},{ANTYV=8692},{ANTYVB='8692','8693','8694'},{DIST1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
D
Port connection G
[mm]
LTA
Port Connection GM_NM_RC
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
2301-MUFFE-DN10-GM83-65-0...
10
G 3/8
GM83
050
2.7
2301-MUFFE-DN10-GM83-65-0...
10
G 3/8
GM83
070
2.7
2301-MUFFE-DN15-GM84-65-0...
15
G 1/2
GM84
050
4.3
2301-MUFFE-DN15-GM84-65-0...
15
G 1/2
GM84
070
4.3
2301-MUFFE-DN20-GM85-75-0...
20
G 3/4
GM85
050
7.1
2301-MUFFE-DN20-GM85-75-0...
20
G 3/4
GM85
070
7.1
2301-MUFFE-DN25-GM86-90-0...
25
G 1
GM86
050
12
2301-MUFFE-DN25-GM86-90-0...
25
G 1
GM86
070
12
2301-MUFFE-DN25-GM86-90-0...
25
G 1
GM86
090
12
2301-MUFFE-DN32-GM87-110-...
32
G 1 1/4
GM87
090
13.4
2301-MUFFE-DN40-GM88-120-...
40
G 1 1/2
GM88
090
17.5
2301-MUFFE-DN40-GM88-120-...
40
G 1 1/2
GM88
130
23.8
2301-MUFFE-DN50-GM89-150-...
50
G 2
GM89
090
28
2301-MUFFE-DN50-GM89-150-...
50
G 2
GM89
130
37
2301-MUFFE-DN65-GM90-185-...
65
G 2 1/2
GM90
130
65
2301-MUFFE-DN80-GM91-205-...
80
G 3
GM91
130
100
2301-MUFFE-DN100-GM92-240...
100
G 4
GM92
130
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
8692 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2301-ANSI-FLANSCH - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design...
Buerkert
08.12.2023
8694 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
8693 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2301-ASME - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design ASME BP...
Buerkert
08.12.2023
8696 - Digital electropneumatic positioner for the integrated mounting on p...
Buerkert
08.12.2023
8798 - Remotesensor
Buerkert
08.12.2023
8635 - Digital electropneumatic Positioner SideControl
Buerkert
08.12.2023
2508 - Cable Plug Form A
Buerkert
08.12.2023
SE35 - Digital controller for dosing / Digital flow transmitter for continu...
Buerkert
08.12.2023
2875 - Direct-acting 2-way standard solenoid control valve
Buerkert
08.12.2023
8611 - eCONTROL - Universal controller
Buerkert
08.12.2023
2301-DIN-FLANSCH - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design ...
Buerkert
08.12.2023
2000-ISO - 2/2-way Angle Seat Valve ISO 4200
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성