카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2301-JIS-FLANSCH - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design FLANGE JIS 10K
Buerkert
Process and Control Valves
Control Valves
Globe Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/regel/geradsitzventile/pneumatisch/2301-jis-flansch.prj},{NB=2301-JIS-F-DN25-FJ03-127-090-0-8692},{PPATH=2301sblschweissflansch.prj},{DN=25},{D=125x90x19},{LTA=FJ03},{L=127.00},{ANTG=090},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=12},{KH=1.000},{SAA=N3},{NR=7},{LTACF=2},{ANTYV=8692},{ANTYVB='8692','8693','8694'},{DIST1=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DFxBFxD
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
2301-JIS-F-DN15-FJ01-108-...
15
95x70x15
FJ01
050
4.3
2301-JIS-F-DN15-FJ01-108-...
15
95x70x15
FJ01
070
4.3
2301-JIS-F-DN20-FJ02-117-...
20
100x75x15
FJ02
050
7.1
2301-JIS-F-DN20-FJ02-117-...
20
100x75x15
FJ02
070
7.1
2301-JIS-F-DN25-FJ03-127-...
25
125x90x19
FJ03
050
12
2301-JIS-F-DN25-FJ03-127-...
25
125x90x19
FJ03
070
12
2301-JIS-F-DN25-FJ03-127-...
25
125x90x19
FJ03
090
12
2301-JIS-F-DN32-FJ04-140-...
32
135x100x19
FJ04
090
13.4
2301-JIS-F-DN40-FJ05-165-...
40
140x105x19
FJ05
090
17.5
2301-JIS-F-DN40-FJ05-165-...
40
140x105x19
FJ05
130
23.8
2301-JIS-F-DN50-FJ06-203-...
50
155x120x19
FJ06
090
28
2301-JIS-F-DN50-FJ06-203-...
50
155x120x19
FJ06
130
37
2301-JIS-F-DN65-FJ07-216-...
65
175x140x19
FJ07
130
65
2301-JIS-F-DN80-FJ08-241-...
80
185x150x19
FJ08
130
100
2301-JIS-F-DN100-FJ09-292...
100
210x175x19
FJ09
130
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성