카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2300-MUFFE - 2/2-way Angle-Seat Control Valve
Buerkert
Process and Control Valves
Control Valves
Angle Seat Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/regel/schraegsitzventile/pneumatisch/2300-muffe.prj},{NB=2300-MUFFE-DN25-GM86-90-070-0-8692},{PPATH=2300sblm.prj},{DN=25},{D=G 1},{LTA=GM86},{L=90},{ANTG=070},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=16},{NR=8},{LTAC=0},{ANTYV=8692},{ANTYVB='8692','8693','8694'},{DIST1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DN
Orifice size
[mm]
D
Port Connection D
[mm]
LTA
Port Connection GM_NM_RC
ⁿ/ₐ
L
length of body
[mm]
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
2300-MUFFE-DN15-GM83-65-0...
15
G 3/8
GM83
65
050
5
2300-MUFFE-DN15-GM84-65-0...
15
G 1/2
GM84
65
050
5
2300-MUFFE-DN15-GM83-65-0...
15
G 3/8
GM83
65
070
5
2300-MUFFE-DN15-GM84-65-0...
15
G 1/2
GM84
65
070
5
2300-MUFFE-DN20-GM85-75-0...
20
G 3/4
GM85
75
050
10
2300-MUFFE-DN20-GM85-75-0...
20
G 3/4
GM85
75
070
10
2300-MUFFE-DN25-GM86-90-0...
25
G 1
GM86
90
050
16
2300-MUFFE-DN25-GM86-90-0...
25
G 1
GM86
90
070
16
2300-MUFFE-DN25-GM86-90-0...
25
G1
GM86
90
090
16
2300-MUFFE-DN32-GM87-110-...
32
G 1 1/4
GM87
110
070
23
2300-MUFFE-DN32-GM87-110-...
32
G 1 1/4
GM87
110
090
23
2300-MUFFE-DN40-GM88-120-...
40
G 1 1/2
GM88
120
090
34
2300-MUFFE-DN40-GM88-120-...
40
G 1 1/2
GM88
120
130
36
2300-MUFFE-DN50-GM89-150-...
50
G 2
GM89
150
090
49
2300-MUFFE-DN50-GM89-150-...
50
G 2
GM89
150
130
53
2300-MUFFE-DN65-GM90-185-...
65
G 2 1/2
GM90
185
130
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성