카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2300-ASME - 2/2-way Angle-Seat Control Valve
Buerkert
Process and Control Valves
Control Valves
Angle Seat Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/regel/schraegsitzventile/pneumatisch/2300-asme.prj},{NB=2300-ASME-DN25-SODF-070-0-8692},{PPATH=2300sbls.prj},{DN=25},{D=25.4x1.65},{LTA=SODF},{ANTG=070},{WW=0},{WKST=VA},{VAR=AF93},{KV=16},{NR=6},{LTAC=0},{ANTYV=8692},{ANTYVB='8692','8693','8694'},{DIST1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
Orifice size
[mm]
D
Port Connection DSxWS
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
VAR
variable code
[mm]
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
2300-ASME-DN15-SA92-050-0...
15
12.7x1.65
SA92
050
AF93
5
2300-ASME-DN15-SA92-070-0...
15
12.7x1.65
SA92
070
AF93
5
2300-ASME-DN20-SA93-050-0...
20
19.05x1.65
SA93
050
AF93
10
2300-ASME-DN20-SA93-070-0...
20
19.05x1.65
SA93
070
AF93
10
2300-ASME-DN25-SODF-050-0...
25
25.4x1.65
SODF
050
AF93
16
2300-ASME-DN25-SODF-070-0...
25
25.4x1.65
SODF
070
AF93
16
2300-ASME-DN25-SODF-90-0-...
25
25.4x1.65
SODF
90
AF93
16
2300-ASME-DN40-SODH-090-0...
40
38.1x1.65
SODH
090
AF93
34
2300-ASME-DN40-SODH-130-0...
40
38.1x1.65
SODH
130
AF93
36
2300-ASME-DN50-SODI-090-0...
50
50.8x1.65
SODI
090
AF93
49
2300-ASME-DN50-SODI-130-0...
50
50.8x1.65
SODI
130
AF93
53
2300-ASME-DN65-SODJ-130-0...
65
63.5x1.65
SODJ
130
AF93
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성