피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22710. - Ball-Ended Thrust Screws, headed / flat-faced ball, ribbed
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22710. Ball-Ended Thrust Screws, headed
flat-faced ball, ribbed
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2271/eh_2271_1/eh_2271_1_assmtab.prj},{NB=EH 22710.0926 Kugeldruckschraube (0)},{BESTNR=22710.0926},{BESTNR1=2271.926},{AUS=abgeflachte Kugel, Auflageflaeche geriffelt, Stahl},{D1=M 12},{ROT=0},{DNDM=12.000},{DKDM=9.853},{L2=80},{D2=18},{D3=7.2},{L3=12},{L4=44.0},{KG=8.5},{SW=10},{BESTA=30},{G=80},{L5=2.850},{L6=1.200},{A=2.250},{D4=9.500},{RS=1.200},{T=6.000},{C=0.150},{AB=1.000},{VERS=9.000},{PPATH=eh_2271_1_sbl.prj},{FUNC=Pressing, Clamping, Clamping}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
KG
Ball
[mm]
SW
[mm]
BESTA
max. load capacity for static load/max.
[kN]
G
weight
[g]
EH 22710.0892 Ball-Ended ...
22710.0892
flat-faced ball, plain su...
M 8
20
13
4.5
8
3.5
5.5
6
15
14
EH 22710.0894 Ball-Ended ...
22710.0894
flat-faced ball, plain su...
M 8
35
13
4.5
8
3.5
5.5
6
15
19
EH 22710.0896 Ball-Ended ...
22710.0896
flat-faced ball, plain su...
M 8
50
13
4.5
8
22.0
5.5
6
15
25
EH 22710.0902 Ball-Ended ...
22710.0902
flat-faced ball, plain su...
M 10
25
16
6.0
10
4.5
7.0
8
20
24
EH 22710.0904 Ball-Ended ...
22710.0904
flat-faced ball, plain su...
M 10
40
16
6.0
10
4.5
7.0
8
20
31
EH 22710.0906 Ball-Ended ...
22710.0906
flat-faced ball, plain su...
M 10
60
16
6.0
10
28.0
7.0
8
20
44
EH 22710.0922 Ball-Ended ...
22710.0922
flat-faced ball, plain su...
M 12
30
18
7.2
12
5.0
8.5
10
30
38
EH 22710.0924 Ball-Ended ...
22710.0924
flat-faced ball, plain su...
M 12
50
18
7.2
12
5.0
8.5
10
30
53
EH 22710.0926 Ball-Ended ...
22710.0926
flat-faced ball, plain su...
M 12
80
18
7.2
12
44.0
8.5
10
30
80
EH 22710.0962 Ball-Ended ...
22710.0962
flat-faced ball, plain su...
M 16
40
24
10.7
16
6.0
12.0
14
60
91
EH 22710.0964 Ball-Ended ...
22710.0964
flat-faced ball, plain su...
M 16
60
24
10.7
16
6.0
12.0
14
60
117
EH 22710.0966 Ball-Ended ...
22710.0966
flat-faced ball, plain su...
M 16
80
24
10.7
16
36.0
12.0
14
60
149
EH 22710.0972 Ball-Ended ...
22710.0972
flat-faced ball, plain su...
M 20
50
30
13.5
20
7.5
15.0
17
90
184
EH 22710.0974 Ball-Ended ...
22710.0974
flat-faced ball, plain su...
M 20
80
30
13.5
20
28.0
15.0
17
90
251
EH 22710.0976 Ball-Ended ...
22710.0976
flat-faced ball, plain su...
M 20
100
30
13.5
20
48.0
15.0
17
90
299
EH 22710.0982 Ball-Ended ...
22710.0982
flat-faced ball, plain su...
M 24
60
36
15.8
24
9.0
18.0
19
120
326
EH 22710.0984 Ball-Ended ...
22710.0984
flat-faced ball, plain su...
M 24
90
36
15.8
24
30.0
18.0
19
120
422
EH 22710.0986 Ball-Ended ...
22710.0986
flat-faced ball, plain su...
M 24
120
36
15.8
24
60.0
18.0
19
120
529
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성