피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21335 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load capacity up to 100 kg
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Telescopic slides
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21335_asmtab.prj},{NB=21335-05005000},{B=17.5},{H=54},{L=500},{GEW=2.5600},{EAN=4059495695044},{TYP=3},{SX=498.6},{BEST=21335-0500},{HER=DZ5417-0050EC},{A=26},{A1=160},{A2=192},{A3=256},{A4=288},{A5=192},{A6=224},{A7=384},{TRAGKRAFT=50},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{MONTAGEA=Montageanleitung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM},{PPATH=21335_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
HER
Manufacturers article number
[mm]
A
distance
[mm]
A1
distance
[mm]
A2
distance
[mm]
A3
distance
[mm]
A4
distance
[mm]
A5
distance
[mm]
A6
distance
[mm]
A7
distance
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
MONTAGE
Assembly
ⁿ/ₐ
PTYP
Product type
ⁿ/ₐ
VA
Packaging type
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21335-0400
21335-0400
DZ5417-0040EC
26
160
192
-
-
128
160
288
17.5
54
400
45
1.9700
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
83024230
4059495695020
31.12.2099
98% availability of produ...
21335-0450
21335-0450
DZ5417-0045EC
26
192
224
-
-
160
192
320
17.5
54
450
45
2.2500
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
83024230
4059495695037
31.12.2099
98% availability of produ...
21335-0500
21335-0500
DZ5417-0050EC
26
160
192
256
288
192
224
384
17.5
54
500
50
2.5600
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
83024230
4059495695044
31.12.2099
98% availability of produ...
21335-0550
21335-0550
DZ5417-0055EC
26
192
224
288
320
192
224
416
17.5
54
550
50
2.8500
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
83024230
4059495695051
31.12.2099
98% availability of produ...
21335-0600
21335-0600
DZ5417-0060EC
26
224
256
352
384
224
256
480
17.5
54
600
50
3.1300
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
83024230
4059495695068
31.12.2099
98% availability of produ...
21335-0700
21335-0700
DZ5417-0070EC
26
288
320
448
480
256
288
576
17.5
54
700
55
3.8000
side mounting
standard
1 piece = 1 pair
Yes
83024230
4059495695075
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
21334-90 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load...
norelem
30.05.2024
06922 - Pull handles stainless steel
norelem
30.05.2024
21335-05 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load...
norelem
30.05.2024
21334-95 - Telescopic slides, stainless steel for side mounting, over-exten...
norelem
30.05.2024
21335-10 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load...
norelem
30.05.2024
R91 - Steel Super Heavy Duty Telescopic Slide - Partial Extension - max Loa...
Chambrelan
05.05.2020
21335-15 - Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft ...
norelem
30.05.2024
21334 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load ca...
norelem
30.05.2024
21335-20 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load...
norelem
30.05.2024
07000167000 - Telescopic rail with full extension
SToxxparts
31.05.2022
03089 - Indexing plungers
norelem
30.05.2024
LTH - Steel telescopic rail, full extension (max load 3084 N, max closed le...
Rollon
24.11.2021
DZ-5321-EC - Slides DZ 5321 EC, Width 19.1 mm, to 100 kg, Full Extension
MÄDLER
10.04.2024
21340 - Telescope slides
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성