Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-25 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,两侧部分伸出,负载能力最大 50 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-25_asmtab.prj},{NB=21334-25-04505000},{B=9.5},{H=35.3},{L=450},{GEW=0.8447},{EAN=4059495693644},{TYP=4},{SX=320.7},{BEST=21334-25-0450},{HER=DZ2026-0045},{A=26},{A1=224},{A2=256},{A3=352},{A4=384},{TRAGKRAFT=40},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{MONTAGEA=Montageanleitung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=21334-25_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力 每对 kg
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-25-0300
21334-25-0300
DZ2026-0030
26
128
160
224
256
9.5
35.3
300
50
0.5571
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693613
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-25-0350
21334-25-0350
DZ2026-0035
26
160
192
256
288
9.5
35.3
350
50
0.6517
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693620
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-25-0400
21334-25-0400
DZ2026-0040
26
192
224
320
352
9.5
35.3
400
45
0.7453
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693637
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-25-0450
21334-25-0450
DZ2026-0045
26
224
256
352
384
9.5
35.3
450
40
0.8447
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693644
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-25-0500
21334-25-0500
DZ2026-0050
26
256
288
416
448
9.5
35.3
500
40
0.9336
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693651
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-25-0550
21334-25-0550
DZ2026-0055
26
256
288
480
512
9.5
35.3
550
35
1.0300
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693668
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-25-0600
21334-25-0600
DZ2026-0060
26
288
320
512
544
9.5
35.3
600
35
1.1300
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693675
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-25-0650
21334-25-0650
DZ2026-0065
26
288
320
576
608
9.5
35.3
650
30
1.2100
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693682
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-25-0700
21334-25-0700
DZ2026-0070
26
320
352
608
640
9.5
35.3
700
30
1.3200
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693699
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表