피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English (United States)
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2133.11. - 支承环带螺钉带挡圈, 符合 BMW
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
运输元素
运输元素, 可拧紧
支承环带螺钉带挡圈
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_25/2133_11.prj},{NB=2133.11.042},{DOC=2133_11_pdf},{TF=10000.000},{D1=40.000},{D2=42.000},{A=150.000},{B=210.000},{C=100.000},{E=95.000},{F=60.000},{G=45.000},{H=87.000},{K=55.000},{L=187.000},{M=52.000},{N=50.000},{P=12.000},{S=20.000},{T=22.500},{U=45.000},{V=25.000},{W=40.000},{DD=22.000},{DK=33.000},{DT=21.500},{D0=50.000},{L2=155.000},{M1=12.000},{S1=10.000},{L1=184.000},{D4=16.000},{C1=5.000},{D5=28.000},{S2=10.000},{SCHRAUBE=M20x100},{GEW=16.640},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
TF
每对最大承载能力
[kg]
D1
Bolt diameter
[mm]
D2
插口钻孔
[mm]
A
宽度
[mm]
B
长度
[mm]
C
高度
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
DD
[mm]
DK
[mm]
DT
[mm]
D0
[mm]
SCHRAUBE
圆柱头螺栓 DIN EN ISO 4762
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2133.11.032
2133.11.032
6400.000
30.000
32.000
126.000
185.000
80.000
75.000
50.000
38.000
85.000
50.000
158.000
45.000
40.000
12.000
16.000
20.000
40.000
30.000
35.000
17.500
26.000
17.500
40.000
M16x80
9.763
84879090
2133.11.042
2133.11.042
10000.000
40.000
42.000
150.000
210.000
100.000
95.000
60.000
45.000
87.000
55.000
187.000
52.000
50.000
12.000
20.000
22.500
45.000
25.000
40.000
22.000
33.000
21.500
50.000
M20x100
16.640
84879090
2133.11.052
2133.11.052
16000.000
50.000
52.000
175.000
240.000
120.000
115.000
75.000
50.000
95.000
70.000
220.000
62.500
60.000
16.000
24.000
25.000
50.000
35.000
45.000
26.000
40.000
25.500
60.000
M24x120
26.000
84879090
2133.11.062.36
2133.11.062.36
25000.000
60.000
62.000
200.000
300.000
140.000
130.000
80.000
60.000
145.000
80.000
246.000
77.500
65.000
20.000
30.000
35.000
65.000
60.000
65.000
39.000
57.000
38.000
70.000
M36x160
40.140
84879090
2133.11.082
2133.11.082
36000.000
80.000
82.000
250.000
300.000
160.000
150.000
100.000
75.000
105.000
95.000
305.000
100.000
90.000
20.000
30.000
30.000
60.000
30.000
60.000
33.000
48.000
32.000
90.000
M30x160
62.360
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表