피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2131.10. - Lifting eye bolt, high tensile
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Lifting and clamping devices
Lifting devices
Lifting devices
Lifting eye bolts
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_07/2131_10.prj},{NB=2131.10.016},{DOC=2131_10_pdf},{C=24.000},{A=48.000},{B=15.000},{D=35.000},{E=35.000},{M=16.000},{TL=4.000},{GEW=0.273},{ZTC=73159000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D2
Thread size
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
Ring diameter
[mm]
E
[mm]
TL
Traglast einsträngig
[t]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2131.10.006
2131.10.006
M6
12.000
34.000
11.000
25.000
25.000
0.400
0.093
73159000
2131.10.008
2131.10.008
M8
12.000
34.000
11.000
25.000
25.000
0.800
0.095
73159000
2131.10.010
2131.10.010
M10
15.000
34.000
11.000
25.000
25.000
1.000
0.100
73159000
2131.10.012
2131.10.012
M12
18.000
41.000
13.000
30.000
30.000
1.600
0.165
73159000
2131.10.014
2131.10.014
M14
21.000
48.000
15.000
35.000
35.000
3.000
0.262
73159000
2131.10.016
2131.10.016
M16
24.000
48.000
15.000
35.000
35.000
4.000
0.273
73159000
2131.10.020
2131.10.020
M20
30.000
55.000
17.000
40.000
40.000
6.000
0.424
73159000
2131.10.024
2131.10.024
M24
36.000
70.000
21.000
50.000
50.000
8.000
0.834
73159000
2131.10.030
2131.10.030
M30
45.000
85.000
26.000
60.000
60.000
12.000
1.513
73159000
2131.10.036
2131.10.036
M36
54.000
130.000
43.000
90.000
100.000
16.000
5.483
73159000
2131.10.042
2131.10.042
M42
63.000
130.000
43.000
90.000
100.000
24.000
5.732
73159000
2131.10.048
2131.10.048
M48
67.000
130.000
43.000
90.000
100.000
32.000
5.968
73159000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2131.11. - Lifting eye bolt, rotatable
FIBRO
21.07.2023
VRS-F - Starpoint eyebolt turnable
RUD
28.10.2022
213.12. - Screw-in lifter stud VDI 3366
FIBRO
17.08.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
2131.23. - Universal rotary safety eyebolt with eye hook
FIBRO
18.04.2023
09060 - Magnets deep pot AlNiCo with fitting tolerance
norelem
30.04.2024
2011.4x. - Die set press unit
FIBRO
27.02.2024
2131.16. - Hoisting snap link
FIBRO
18.04.2023
2131.40. - Double vortex ring screw
FIBRO
18.04.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
DIN580-RINGSCHR-A2/A4 - Lifting Eye Bolts DIN 580 (Ring Bolts), Stainless S...
MÄDLER
10.04.2024
2131.33. - Hoisting snap link, omnidirectional
FIBRO
18.04.2023
Screw Plug - Accessories
WOERNER Lubrication
13.07.2021
Modèle 18-010 - Anneau de levage à tige filetée DIN 580 - Inox 304
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성