카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
213 Hub City Models - 210 Series
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction
Serie 210
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd/series210/213_asmtab.prj},{NB=0220-84091},{MN=213},{RATIO=5/1},{STYLE=R},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCube Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.625},{OT=Hollow Bore},{CD=2.0635},{A=3},{B=1.4995},{C=4.13},{D=2.437},{E=6},{F=1.44},{G=0.6245},{H=1.63},{I=4.63},{J=3/16 x 3/32},{K=1.130},{D4=3.75},{S=0.845},{T=2.78},{Z=3.625},{PP=4.75},{RR=0.33},{SS=0.3125},{TT=5.75},{WW=7.630},{XX=0.40625},{YY=7},{ZT=6.405},{WTL=29},{X=1/4 x 1/8},{KF=1/4 Sq.},{L=4.502},{N=5.5},{O=0.41},{P=Slots},{R=0.28},{PPATH=210_series_parts/213_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
ⁿ/ₐ
K
[인치]
D4
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
Z
[인치]
PP
[인치]
RR
[인치]
SS
[인치]
TT
[인치]
WW
[인치]
XX
[인치]
YY
[인치]
ZT
[인치]
WTL
WT.
[Lbs.]
X
X Keyway
ⁿ/ₐ
KF
Key Furnished
ⁿ/ₐ
Y
Y Socket Setscrew
ⁿ/ₐ
0220-84091
0220-84091
213
WR
N/A
213 5/1 R WR 0.938
Right Angle
PowerCube Worm Gear Drive
Shaft
0.625
Hollow Bore
2.0635
3
1.4995
4.13
2.437
6
1.44
0.6245
1.63
4.63
3/16 x 3/32
1.130
3.75
0.845
2.78
3.625
4.75
0.33
0.3125
5.75
7.630
0.40625
7
6.405
29
1/4 x 1/8
1/4 Sq.
5/16 NC X 5/16 LG
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성