카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
2106 PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
2100 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series2100_pcx/2106_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-20161_LA-L},{MN=2106},{PRIM=134},{SEC=216-56C},{RATIO=50/1},{AS=LA-L},{GT=WR},{FS=48CZ},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Hollow Bore},{CD=2.063},{CD1=1.334},{A=3.635},{A1=2.635},{B=1.500},{B1=1.186},{D=2.437},{D1=1.562},{E=5.870},{I=3.460},{I2=3.272},{D4=3.7545},{S=0.8450},{T=2.780},{T1=1.560},{Z=3.6250},{PP=4.750},{RR=0.3645},{SS=0.3125},{TT=5.750},{WW=7.630},{XX=0.40625},{YY=7.000},{ZT=6.4050},{Q1=5.860},{Q2=4.130},{WTL=0},{AX=3.060},{PPATH=parts/2106_pcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
G
ⁿ/ₐ
I
[인치]
I2
[인치]
D4
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
T1
[인치]
Z
[인치]
PP
[인치]
RR
[인치]
SS
[인치]
TT
[인치]
WW
[인치]
XX
[인치]
YY
[인치]
ZT
[인치]
U
[인치]
X
X Keyway
[인치]
Y
[인치]
Q1
[인치]
Q2
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
AX
[인치]
0230-20161_LA-L
0230-20161_LA-L
2106
134
216-56C
WR
2106 50/1 WR 48CZ 0.938
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Motor Frame
0.500
Hollow Bore
2.063
1.334
3.635
2.635
1.500
1.186
2.437
1.562
5.870
48CZ Nema Frame
3.460
3.272
3.7545
0.8450
2.780
1.560
3.6250
4.750
0.3645
0.3125
5.750
7.630
0.40625
7.000
6.4050
0.93875
1/4 x 1/8
5/16NC x 1/2
5.860
4.130
0
3.060
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2606 PCX Hub City Models - Series 2600 PCX
Hub City
15.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성