카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
2105L PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
2100 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series2100_pcx/2105l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-20921_LA-A},{MN=2105L},{PRIM=134},{SEC=215-56C},{RATIO=50/1},{AS=LA-A},{GT=WR},{FS=48CZ},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Motor Frame},{OT=Hollow Bore},{CD=2.063},{CD1=1.334},{A=3.635},{A1=2.635},{B=1.500},{B1=1.186},{D=2.437},{D1=1.562},{E=5.870},{I=3.460},{I2=3.272},{S=5.560},{T=2.780},{T1=1.560},{Q1=5.860},{Q2=4.130},{WTL=0},{AX=3.060},{PPATH=parts/2105l_pcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
G
ⁿ/ₐ
I
[인치]
I2
[인치]
N
[인치]
N2
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
T1
[인치]
U
[인치]
X
X Keyway
[인치]
Y
[인치]
Q1
[인치]
Q2
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
0230-20921_LA-A
0230-20921_LA-A
2105L
134
215-56C
WR
0.938
2105L 50/1 WR 48CZ 0.938
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Motor Frame
0.500
Hollow Bore
2.063
1.334
3.635
2.635
1.500
1.186
2.437
1.562
5.870
48CZ Nema Frame
3.460
3.272
4.350
3.875
5.560
2.780
1.560
0.93875
1/4 x 1/8
5/16NC x 1/2
5.860
4.130
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성