카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
2103L PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
2100 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series2100_pcx/2103l_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-20681_DL-L},{MN=2103L},{PRIM=131},{SEC=216-56C},{RATIO=50/1},{AS=DL-L},{GT=WR},{FS=N/A},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{ID=0.500},{OT=Hollow Bore},{CD=2.063},{CD1=1.334},{A=3.635},{A1=2.635},{B=1.500},{B1=1.186},{D=2.437},{D1=1.562},{E=5.870},{F=1.670},{G=0.4999},{H=1.760},{I=3.820},{J=1/8 X 1/16},{K=1.500},{T1=1.560},{D4=3.7545},{S=0.8450},{T=2.780},{Z=3.6250},{PP=4.750},{RR=0.3645},{SS=0.3125},{TT=5.750},{WW=7.630},{XX=0.40625},{YY=7.000},{ZT=6.4050},{Q1=5.860},{Q2=4.130},{WTL=0},{AX=3.060},{PPATH=parts/2103l_pcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
[인치]
K
[인치]
T1
[인치]
D4
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
Z
[인치]
PP
[인치]
RR
[인치]
SS
[인치]
TT
[인치]
WW
[인치]
XX
[인치]
YY
[인치]
ZT
[인치]
U
[인치]
X
X Keyway
[인치]
Y
[인치]
Q1
[인치]
Q2
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
0230-20681_DL-L
0230-20681_DL-L
2103L
131
216-56C
WR
N/A
0.938
2103L 50/1 WR 0.938
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Shaft
0.500
Hollow Bore
2.063
1.334
3.635
2.635
1.500
1.186
2.437
1.562
5.870
1.670
0.4999
1.760
3.820
1/8 X 1/16
1.500
1.560
3.7545
0.8450
2.780
3.6250
4.750
0.3645
0.3125
5.750
7.630
0.40625
7.000
6.4050
0.93875
1/4 x 1/8
5/16NC x 1/2
5.860
4.130
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성