카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
2101 PCX Hub City Models - Series 2100 PCX
Hub City
Worm Gear Drives
Double Reduction PCX
2100 PCX Series
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/double_reduct_wgd_pcx/series2100_pcx/2101_pcx_asmtab.prj},{NB=0230-19401_DL-LR},{OD=0.875},{ID=0.500},{CD=2.063},{CD1=1.334},{A=3.635},{A1=2.635},{B=1.500},{B1=1.186},{D=2.437},{D1=1.562},{E=5.870},{F=1.670},{H=1.760},{I=3.820},{K=1.500},{S=8.500},{T=4.250},{T1=1.560},{V1=2.185},{V2=1.960},{W=1.950},{Y=1.920},{Q1=5.860},{Q2=4.130},{AA=4.0000},{BB=2.0000},{CC=2.0000},{DD=1.0000},{FF=0.5000},{GG=0.7000},{HH=5.0000},{JJ=2.5000},{KK=2.8750},{LL=1.4375},{NN=0.7000},{OO=0.7000},{WTL=0},{AX=3.06000},{MN=2101},{PRIM=131},{SEC=214-56C},{GT=WR},{FS=N/A},{PT=Right Angle},{PL=PowerCubeX Worm Gear Drive},{IT=Shaft},{OT=Shaft},{G=0.4999},{J=1/8 x 1/16},{U=0.8754},{X=3/16 x 3/32},{EE=3/8-16UNC - 2B},{MM=3/8-16UNC - 2B},{RATIO=50/1},{STYLE=D},{AS=DL-LR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
PRIM
Primary
ⁿ/ₐ
SEC
Secondary
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
OD
Output Diameter
[인치]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
CD1
C.D.1
[인치]
A
[인치]
A1
[인치]
B
[인치]
B1
[인치]
D
[인치]
D1
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
[인치]
K
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
T1
[인치]
U
[인치]
V1
[인치]
V2
[인치]
W
[인치]
X
X Keyway
[인치]
Y
[인치]
Q1
[인치]
Q2
[인치]
AA
[인치]
BB
[인치]
CC
[인치]
DD
[인치]
EE
[인치]
FF
[인치]
GG
[인치]
HH
[인치]
JJ
[인치]
KK
[인치]
LL
[인치]
MM
[인치]
NN
[인치]
OO
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs]
0230-19401_DL-LR
0230-19401_DL-LR
2101
131
214-56C
WR
N/A
0.875
2101 50/1 WR Double Outpu...
Right Angle
PowerCubeX Worm Gear Driv...
Shaft
0.500
Shaft
2.063
1.334
3.635
2.635
1.500
1.186
2.437
1.562
5.870
1.670
0.4999
1.760
3.820
1/8 x 1/16
1.500
8.500
4.250
1.560
0.8754
2.185
1.960
1.950
3/16 x 3/32
1.920
5.860
4.130
4.0000
2.0000
2.0000
1.0000
3/8-16UNC - 2B
0.5000
0.7000
5.0000
2.5000
2.8750
1.4375
3/8-16UNC - 2B
0.7000
0.7000
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성