您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2022.16. - 带有卡环槽的导向柱,根据奔驰标准
FIBRO
标准件
导向元件
导向柱
大型工具 / 汽车标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d01/d01_08/2022_16.prj},{NB=2022.16.063.180},{DOC=2022_16_pdf},{D1=63.000},{D2=63.000},{D3=0.000},{D5=0.000},{D6=55.700},{R=2.500},{L2=10.000},{L5=80.000},{L6=4.000},{L7=15.000},{L8=14.000},{B1=2.000},{B2=3.200},{R1=1.000},{L1=180},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
D2
安装直径
[mm]
D3
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
R
[mm]
L2
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
R1
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2022.16.040.140
2022.16.040.140
40.000
40.000
0.000
0.000
33.000
2.000
8.000
56.000
4.000
15.000
14.000
2.000
3.200
1.000
1.367
84879090
2022.16.050.160
2022.16.050.160
50.000
50.000
0.000
0.000
43.000
2.500
10.000
70.000
4.000
15.000
14.000
2.000
3.200
1.000
2.442
84879090
2022.16.063.180
2022.16.063.180
63.000
63.000
0.000
0.000
55.700
2.500
10.000
80.000
4.000
15.000
14.000
2.000
3.200
1.000
4.364
84879090
2022.16.080.224
2022.16.080.224
80.000
80.000
0.000
0.000
71.400
3.000
10.000
100.000
4.000
21.000
20.000
2.100
4.200
1.050
8.768
84879090
2022.16.100.250
2022.16.100.250
100.000
100.000
50.000
72.000
89.900
3.000
10.000
125.000
4.000
31.000
30.000
2.600
5.200
1.300
11.425
84879090
2022.16.125.315
2022.16.125.315
125.000
125.000
65.000
90.000
114.900
4.000
12.000
140.000
5.000
31.000
30.000
2.600
5.200
1.300
21.917
84879090
2022.16.160.400
2022.16.160.400
160.000
160.000
95.000
132.000
148.900
4.000
12.000
180.000
5.000
31.000
30.000
2.600
5.200
1.300
40.500
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表