피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
200528
Molex
FFC/FPC Connectors
1.00mm
Easy-On
Powered by
CAD모델 선택
{molex/ffc_fpc_connectors/1_00mm/easy_on/200528.prj},{NB=2005280170},{SHA256=wP3nkZR36WkWq5qim/2t0R4Jt17b9/l8Ri+HIUTYVSk=},{INAME=00030__2005280170},{PN=2005280170},{DESC=Easy-On FFC/FPC Connector, 1.00mm Pitch, FD19 Series, Right-Angle, Bottom Contact, 1.90mm Height, 17 Circuits, Gold over Nickel Plating},{AT=Flip},{CIRCUITS=17},{CP=Bottom},{CURRENT=1.0},{ORIENTATION=Right Angle},{MATERIAL=Gold over Nickel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
CIRCUITS
Circuits
ⁿ/ₐ
CP
Contact Position
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material - Plating Mating
ⁿ/ₐ
2005280040
2005280040
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
4
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280041
2005280041
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
4
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280050
2005280050
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
5
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280051
2005280051
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
5
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280060
2005280060
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
6
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280061
2005280061
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
6
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280070
2005280070
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
7
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280071
2005280071
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
7
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280080
2005280080
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
8
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280081
2005280081
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
8
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280090
2005280090
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
9
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280091
2005280091
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
9
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280100
2005280100
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
10
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280101
2005280101
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
10
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280110
2005280110
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
11
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280111
2005280111
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
11
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280120
2005280120
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
12
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280121
2005280121
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
12
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280130
2005280130
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
13
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280131
2005280131
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
13
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280140
2005280140
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
14
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280141
2005280141
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
14
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280150
2005280150
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
15
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280151
2005280151
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
15
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
2005280160
2005280160
Easy-On FFC/FPC Connector...
Flip
16
Bottom
1.0
Right Angle
Gold over Nickel
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
52207
Molex
06.05.2022
200529
Molex
06.05.2022
502244
Molex
06.05.2022
505147
Molex
06.05.2022
502231
Molex
06.05.2022
54550
Molex
06.05.2022
202497
Molex
06.05.2022
1-1775333-2
TE Connectivity
09.06.2020
52793
Molex
06.05.2022
52610
Molex
06.05.2022
104236
Molex
06.05.2022
505278
Molex
06.05.2022
501786
Molex
06.05.2022
104234
Molex
06.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성