2.4.2.H.3 ASME BPE - Hygienic flange with groove DIN 11853-2
KST
2. Fittings
2.4.H Hygienic flange connection DIN 11853-2
2.4.2.H Hygienic flange with groove DIN 11853-2
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_flanschverbindung_din11853_2/hygiene_nutflansch_din11853_2/asme_bpe_hyg_nutfl_din_11853_2.prj},{NB=Hygiene-Nutflansch DN 11/2 ASME BPE (1.4404, EPDM) DIN 11853-2 706220 999277 999279},{DN=DN 11/2},{AB=38.10 x 1.65},{A=38.10},{B=34.80},{C=25.5},{D=79},{LK=62},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{B1=11.500},{D6=50.400},{N=4.000},{D13=9.000},{NDM=8.000},{S=1.650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic flange with groo...
DN 1/2"
12.70 x 1.65
12.70
9.40
25.5
54
37
1.4404
MB = Ra<0,8µm
709850
999279
Hygienic flange with groo...
DN 3/4"
19.05 x 1.65
19.05
15.75
25.5
59
42
1.4404
MB = Ra<0,8µm
709851
999279
Hygienic flange with groo...
DN 1"
25.40 x 1.65
25.40
22.10
25.5
66
49
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706219
999279
Hygienic flange with groo...
DN 11/2"
38.10 x 1.65
38.10
34.80
25.5
79
62
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706220
999279
Hygienic flange with groo...
DN 2"
50.80 x 1.65
50.80
47.50
25.5
92
75
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706221
999279
Hygienic flange with groo...
DN 21/2"
63.50 x 1.65
63.50
60.20
25.5
107
89
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706222
999279
Hygienic flange with groo...
DN 3"
76.20 x 1.65
76.20
72.90
25.5
125
104
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706223
999279
Hygienic flange with groo...
DN 4"
101.60 x 2.11
101.60
97.38
27.5
157
135
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706224
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성