2.4.2.H.2 ISO - Hygienic flange with groove DIN 11853-2
KST
2. Fittings
2.4.H Hygienic flange connection DIN 11853-2
2.4.2.H Hygienic flange with groove DIN 11853-2
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_flanschverbindung_din11853_2/hygiene_nutflansch_din11853_2/iso_hyg_nutfl_din_11853_2.prj},{NB=Hygiene-Nutflansch DN025 ISO (1.4404, EPDM) DIN 11853-2 706212 999277 999279},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{B=29.7},{C=25.5},{D=74},{LK=57},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{B1=11.500},{D6=45.300},{N=4.000},{D13=9.000},{NDM=8.000},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic flange with groo...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
25.5
54
37
1.4404
MB = Ra<0,8µm
707336
999279
Hygienic flange with groo...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
25.5
59
42
1.4404
MB = Ra<0,8µm
707337
999279
Hygienic flange with groo...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
25.5
62
45
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706210
999279
Hygienic flange with groo...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
25.5
69
52
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706211
999279
Hygienic flange with groo...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
25.5
74
57
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706212
999279
Hygienic flange with groo...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
25.5
82
65
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706213
999279
Hygienic flange with groo...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
25.5
88
71
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706214
999279
Hygienic flange with groo...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
25.5
103
85
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706215
999279
Hygienic flange with groo...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
25.5
125
104
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706216
999279
Hygienic flange with groo...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
27.5
137
116
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706217
999279
Hygienic flange with groo...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
27.5
168
146
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706218
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성