2.4.2.H.1 DIN - Hygienic flange with groove DIN 11853-2
KST
2. Fittings
2.4.H Hygienic flange connection DIN 11853-2
2.4.2.H Hygienic flange with groove DIN 11853-2
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_flanschverbindung_din11853_2/hygiene_nutflansch_din11853_2/din_hyg_nutfl_din_11853_2.prj},{NB=Hygiene-Nutflansch DN040 DIN (1.4404, EPDM) DIN 11853-2 706206 999277 999279},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=25.5},{D=82},{LK=65},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{B1=11.500},{D6=53.600},{N=4.000},{D13=9.000},{NDM=8.000},{S=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic flange with groo...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
25.5
54
37
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706202
999279
Hygienic flange with groo...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
25.5
59
42
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706203
999279
Hygienic flange with groo...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
25.5
64
47
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706204
999279
Hygienic flange with groo...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
25.5
70
53
1.4404
MB = Ra<0,8µm
705658
999279
Hygienic flange with groo...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
25.5
76
59
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706205
999279
Hygienic flange with groo...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
25.5
82
65
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706206
999279
Hygienic flange with groo...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
25.5
94
77
1.4404
MB = Ra<0,8µm
704494
999279
Hygienic flange with groo...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
25.5
113
95
1.4404
MB = Ra<0,8µm
705035
999279
Hygienic flange with groo...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
27.5
133
112
1.4404
MB = Ra<0,8µm
705677
999279
Hygienic flange with groo...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
27.5
159
137
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706207
999279
Hygienic flange with groo...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
29.5
183
161
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706208
999279
Hygienic flange with groo...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
29.5
213
188
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706209
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성