2.4.1.H.2 ISO - Hygienic flange connection DIN 11853-2 / complete flange connection
KST
2. Fittings
2.4.H Hygienic flange connection DIN 11853-2
2.4.1.H Hygienic flange connection DIN 11853-2 / complete flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_flanschverbindung_din11853_2/hygiene_flanschverbin_din11853_2_kom_fver/iso_hyg_flv_din_11853_2_asmtab.prj},{NB=Hygiene-Flanschverbindung DN025 ISO (1.4404, EPDM) DIN 11853-2 706190 999277 999279},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{B=29.7},{C=48},{D=74},{LK=57},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{NDM=8.000},{CC=30.000},{PPATH=iso_hyg_flv_din_11853_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
outer flange diameter
[mm]
LK
circular hole
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic flange connectio...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
48
54
37
1.4404
MB = Ra<0,8µm
707347
999279
Hygienic flange connectio...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
48
59
42
1.4404
MB = Ra<0,8µm
707349
999279
Hygienic flange connectio...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
48
62
45
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706188
999279
Hygienic flange connectio...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
48
69
52
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706189
999279
Hygienic flange connectio...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
48
74
57
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706190
999279
Hygienic flange connectio...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
48
82
65
1.4404
MB = Ra<0,8µm
705079
999279
Hygienic flange connectio...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
48
88
71
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706191
999279
Hygienic flange connectio...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
48
103
85
1.4404
MB = Ra<0,8µm
705636
999279
Hygienic flange connectio...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
48
125
104
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706192
999279
Hygienic flange connectio...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
52
137
116
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706193
999279
Hygienic flange connectio...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
52
168
146
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706194
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성