피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
italiano
English
1S Diameter 25 mm spring - Light load springs
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
ISO Springs
ISO 10243
1S
Powered by
CAD모델 선택
{mollificiobordignon/metric/iso_springs/iso_10243/1s/1s_25.prj},{NB=1S26090},{CODE=1S26090},{D=25},{D1=12.5},{L0=89},{R=24.0},{S1=26.7},{F1=641},{S2=35.6},{F2=854},{B=5.3},{H=2.7},{PBS=20},{RWS=0.280}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 30% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 30% L0
[N]
S2
Stroke for long life 40% L0
[mm]
F2
Load for long life 40% L0
[N]
B
Wire section
[mm]
H
Wire section
[mm]
PBS
Springs per box
ⁿ/ₐ
1S26025
1S26025
25
12.5
25
105.0
7.5
788
10.0
1050
5.3
2.7
100
1S26032
1S26032
25
12.5
32
80.3
9.6
771
12.8
1028
5.3
2.7
50
1S26038
1S26038
25
12.5
38
62.0
11.4
707
15.2
942
5.3
2.7
50
1S26045
1S26045
25
12.5
44
52.9
13.2
698
17.6
931
5.3
2.7
50
1S26050
1S26050
25
12.5
51
44.0
15.3
673
20.4
898
5.3
2.7
50
1S26065
1S26065
25
12.5
64
35.2
19.2
676
25.6
901
5.3
2.7
50
1S26075
1S26075
25
12.5
76
28.0
22.8
638
30.4
851
5.3
2.7
20
1S26090
1S26090
25
12.5
89
24.0
26.7
641
35.6
854
5.3
2.7
20
1S26101
1S26101
25
12.5
102
21.1
30.6
646
40.8
861
5.3
2.7
20
1S26115
1S26115
25
12.5
115
18.7
34.5
645
46.0
860
5.3
2.7
20
1S26126
1S26126
25
12.5
127
16.7
38.1
636
50.8
848
5.3
2.7
10
1S26140
1S26140
25
12.5
139
15.3
41.7
638
55.6
851
5.3
2.7
10
1S26151
1S26151
25
12.5
152
14.0
45.6
638
60.8
851
5.3
2.7
10
1S26176
1S26176
25
12.5
178
12.5
53.4
668
71.2
890
5.3
2.7
10
1S26202
1S26202
25
12.5
203
10.4
60.9
633
81.2
844
5.3
2.7
10
1S26303
1S26303
25
12.5
305
7.0
91.5
641
122.0
854
5.3
2.7
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성