피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
italiano
English
1S Diameter 20 mm spring - Light load springs
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
ISO Springs
ISO 10243
1S
Powered by
CAD모델 선택
{mollificiobordignon/metric/iso_springs/iso_10243/1s/1s_20.prj},{NB=1S19075},{CODE=1S19075},{D=20},{D1=10},{L0=76},{R=16.0},{S1=22.8},{F1=365},{S2=30.4},{F2=486},{B=4.0},{H=2.1},{PBS=50},{RWS=0.220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 30% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 30% L0
[N]
S2
Stroke for long life 40% L0
[mm]
F2
Load for long life 40% L0
[N]
B
Wire section
[mm]
H
Wire section
[mm]
PBS
Springs per box
ⁿ/ₐ
1S19025
1S19025
20
10
25
55.8
7.5
419
10.0
558
4.0
2.1
100
1S19032
1S19032
20
10
32
45.0
9.6
432
12.8
576
4.0
2.1
100
1S19038
1S19038
20
10
38
36.0
11.4
410
15.2
547
4.0
2.1
100
1S19045
1S19045
20
10
44
30.0
13.2
396
17.6
528
4.0
2.1
100
1S19050
1S19050
20
10
51
24.5
15.3
375
20.4
500
4.0
2.1
100
1S19065
1S19065
20
10
64
19.2
19.2
369
25.6
492
4.0
2.1
50
1S19075
1S19075
20
10
76
16.0
22.8
365
30.4
486
4.0
2.1
50
1S19090
1S19090
20
10
89
14.0
26.7
374
35.6
498
4.0
2.1
50
1S19101
1S19101
20
10
102
12.0
30.6
367
40.8
490
4.0
2.1
50
1S19115
1S19115
20
10
115
10.9
34.5
376
46.0
501
4.0
2.1
20
1S19126
1S19126
20
10
127
9.5
38.1
362
50.8
483
4.0
2.1
20
1S19140
1S19140
20
10
139
8.4
41.7
350
55.6
467
4.0
2.1
20
1S19151
1S19151
20
10
152
7.5
45.6
342
60.8
456
4.0
2.1
20
1S19303
1S19303
20
10
305
4.0
91.5
366
122.0
488
4.0
2.1
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성