您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
italiano
English
1S Diameter 16 mm spring - Light load springs
Mollificio Bordignon
Metric catalogue
ISO Springs
ISO 10243
1S
Powered by
CAD模型選擇
{mollificiobordignon/metric/iso_springs/iso_10243/1s/1s_16.prj},{NB=1S16050},{CODE=1S16050},{D=16},{D1=8},{L0=51},{R=14.0},{S1=15.3},{F1=214},{S2=20.4},{F2=286},{B=3.2},{H=1.7},{PBS=100},{RWS=0.190}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Housing Ø
[mm]
D1
Rod Ø
[mm]
L0
Free lenght
[mm]
R
Rate
[N/mm]
S1
Stroke for optimum life 30% L0
[mm]
F1
Load for optimum life 30% L0
[N]
S2
Stroke for long life 40% L0
[mm]
F2
Load for long life 40% L0
[N]
B
Wire section
[mm]
H
Wire section
[mm]
PBS
Springs per box
ⁿ/ₐ
1S16025
1S16025
16
8
25
29.0
7.5
218
10.0
290
3.2
1.7
100
1S16032
1S16032
16
8
32
22.9
9.6
220
12.8
293
3.2
1.7
100
1S16038
1S16038
16
8
38
19.3
11.4
220
15.2
293
3.2
1.7
100
1S16045
1S16045
16
8
44
17.1
13.2
226
17.6
301
3.2
1.7
100
1S16050
1S16050
16
8
51
14.0
15.3
214
20.4
286
3.2
1.7
100
1S16065
1S16065
16
8
64
10.7
19.2
205
25.6
274
3.2
1.7
50
1S16075
1S16075
16
8
76
9.0
22.8
205
30.4
274
3.2
1.7
50
1S16090
1S16090
16
8
89
7.3
26.7
195
35.6
260
3.2
1.7
50
1S16101
1S16101
16
8
102
6.8
30.6
208
40.8
277
3.2
1.7
50
1S16115
1S16115
16
8
115
7.0
34.5
242
46.0
322
3.2
1.7
50
1S16303
1S16303
16
8
305
2.3
91.5
210
122.0
281
3.2
1.7
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表