199195 - Rectangular Inserts & Glides
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Push Fit Plugs
Tube Inserts & Glides
Rectangular Inserts & Glides
Rectangular Inserts & Glides
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f09000000/l3_f09060000/l4_f09060200/p050765/199195.prj},{NB=RCRM10502040A},{PN=RCRM10502040A},{AMERSID=1055777},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=LDPE},{COLOR=Black},{FINISH=Eroded},{LXL1=-},{LXL1M=100 x 50},{H=0.315},{HM=8.0},{H1=0.728},{H1M=18.5},{L=0.079 - 0.157},{LM=2.0 - 4.0},{LG=-},{HHT=8.000},{HR=6.000},{SW=37.000},{OVL=26.500},{FLA=5.500},{FLB=10.500},{FLC=15.500},{FTHK=0.250},{FANG=20.000},{FLW=46.500},{HWD=50.000},{LMC=57.60000000},{HOL=100.000},{ISWDTH=6.500},{SF=20.000},{CDP=22.300},{OL=87.000},{OW=37.000},{ORR=4.000},{WT=2.500},{BE3=U},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
LXL1
L X L1 Overall Length x Width Inch
[인치]
LXL1M
L X L1 Overall Length x Width Metric
[mm]
H
h Flange Height Inch
[인치]
HM
h Flange Height Metric
[mm]
H1
h1 Overall Height Inch
[인치]
H1M
h1 Overall Height Metric
[mm]
L
L Gauge Inch
[인치]
LM
L Gauge Metric
[mm]
LG
L Gauge
ⁿ/ₐ
199195
199195
-
-
1055987
LDPE
Black
Eroded
-
100 x 50
0.315
8.0
0.728
18.5
0.079 - 0.157
2.0 - 4.0
-
RCRM10502040A
RCRM10502040A
1055777
-
-
LDPE
Black
Eroded
-
100 x 50
0.315
8.0
0.728
18.5
0.079 - 0.157
2.0 - 4.0
-
199231
199231
-
-
1055989
LDPE
Black
Eroded
-
100 x 40
0.283
7.2
0.748
19.0
0.079 - 0.157
2.0 - 4.0
-
RCR199231A
RCR199231A
1055767
-
-
LDPE
Black
Eroded
-
100 x 40
0.283
7.2
0.748
19.0
0.079 - 0.157
2.0 - 4.0
-
460726
460726
-
-
1056011
LDPE
Black
Eroded
-
70 x 20
0.197
5.0
0.740
18.8
0.039 - 0.079
1.0 - 2.0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성