카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
185L Hub City Models - 180 Series
Hub City
Worm Gear Drives
Single Reduction
Serie 180
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/worm_gear_drives/single_reduct_wgd/series180/185l_asmtab.prj},{NB=0220-06579},{MN=185L},{RATIO=5/1},{STYLE=A},{GT=WR},{FS=56C},{OD=1},{PT=Right Angle},{PL=PAG Lubed PowerCube Gear Drive},{IT=Motor Frame},{ID=0.625},{OT=Hollow Bore},{CD=1.751},{A=2.65},{B=1.374},{C=3.440},{D=1.875},{E=5.0},{H=2.27},{I=4.0},{J=3/16 x 3/32},{K=5.875},{L=4.502},{M=0.625},{N=5.5},{O=0.41},{P=Slots},{R=0.19},{S=4.81},{T=2.405},{X=1/4 x 1/8},{KF=1/4 Sq.},{Y=10-24 NC X 1/4 LG},{AA=3.125},{BB=1.5625},{CC=1.625},{DD=0.8125},{EE=1/4 NC},{FF=0.5},{GG=0.5},{HH=4.188},{JJ=2.094},{KK=2.750},{LL=1.375},{MM=5/16 NC},{NN=0.75},{WTL=16},{PNH=0223-07191},{PPATH=parts/185l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
GT
Gear Type
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Descripton
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
IT
Input Type
ⁿ/ₐ
ID
Input Diameter
[인치]
OT
Output Type
ⁿ/ₐ
CD
C.D.
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
J Keyway
ⁿ/ₐ
K
[인치]
L
L Pilot Dia
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
O
[인치]
P
Push
ⁿ/ₐ
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
X
X Keyway
ⁿ/ₐ
KF
Key Furnished
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
AA
[인치]
BB
[인치]
CC
[인치]
DD
[인치]
EE
ⁿ/ₐ
FF
[인치]
GG
[인치]
HH
[인치]
JJ
[인치]
KK
[인치]
LL
[인치]
MM
ⁿ/ₐ
NN
[인치]
WTL
Wt.
[Lbs.]
0220-06579
0220-06579
185L
WR
56C
185L 5/1 A WR 56C 0.938
Right Angle
PAG Lubed PowerCube Gear ...
Motor Frame
0.625
Hollow Bore
1.751
2.65
1.374
1.875
5.0
2.27
4.0
3/16 x 3/32
5.875
4.502
0.625
5.5
0.41
Slots
0.19
4.81
2.405
1/4 x 1/8
1/4 Sq.
10-24 NC X 1/4 LG
3.125
1.5625
1.625
0.8125
1/4 NC
0.5
0.5
4.188
2.094
2.750
1.375
5/16 NC
0.75
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성